Monitorización de la condición para producción de energía

Las soluciones de monitorización de la condición de Emerson ayudan a las principales compañías de generación de energía a mejorar la fiabilidad de sus activos más críticos.

Reliability Solutions for Power Generation

Experiencia de la industria para mejorar la fiabilidad de los activos de producción y automatización en sitios de energía

La generación de energía no es lo que solía ser. El envejecimiento de la infraestructura y las crecientes demandas del mercado, derivadas de los cambios demográficos, los centros de datos y los vehículos eléctricos, hacen que la red sea aún más vital que nunca.

 

Las presiones globales para suministrar un porcentaje cada vez mayor de energía proveniente de fuentes renovables han puesto aún mayor presión sobre las fuentes convencionales alimentadas por combustibles fósiles. Repentinamente, los activos diseñados y utilizados para la carga base se están utilizando para picos y tareas intermitentes, subiendo y bajando varias veces al día o a la semana, en lugar de en intervalos medidos en meses o años. Como resultado, los activos que originalmente no fueron diseñados para soportar las tensiones cíclicas de múltiples arranques y paradas se encuentran en una situación inesperada a la que deben hacer frente.

 

Descargar Soluciones de fiabilidad para producción de energía

Áreas de oportunidad para la producción de energía

Turbinas

image

Las turbinas son componentes centrales en las plantas de energía, convirtiendo la energía de combustible en energía mecánica para los generadores. Si fallan, se puede detener considerablemente la producción, con costos diarios entre $50 000 y $250 000. Las reparaciones importantes pueden superar los $10 millones y la pérdida de producción durante la demanda máxima puede dañar a los proveedores de servicios públicos y a los consumidores.

Problemas comunes: fallos en los cojinetes del manguito (por cargas y velocidades elevadas), fallos en la caja de cambios (debidos a mallas inadecuadas o contaminación), desequilibrio del rotor (distribución desigual del peso en el rotor debido a la erosión de la cuchilla, depósitos o instalación incorrecta; las vibraciones excesivas pueden provocar daños prematuros en el cojinete y en la cuchilla).

Estudios de casos del sector de energía

Data Embedded into Ovation Manages Machinery Health

Los datos incluidos en Ovation gestionan la condición de la maquinaria

¿Usuario de Ovation? Inicie su monitorización de la condición en un santiamén.

 

La cartera líder de soluciones de fiabilidad de Emerson se integra con sus operaciones y software existentes, como la plataforma de control integrado y seguridad Ovation™ de Emerson y AMS Device Manager, para ayudarle a orquestar la productividad y la toma de decisiones de un siguiente nivel en su empresa. 

Prediction & Protection for Your Turbines

Predicción y protección para sus turbinas

Si bien la parada de muchos tipos de activos en la planta puede detener su producción, pocos son tan complejos o tan costosos como las turbinas.

 

Para este activo crítico, su personal necesita un sistema completo: inteligencia predictiva y capacidades de protección que se integren con el sistema de control distribuido, a fin de maximizar la fiabilidad.

Maintain Reliability Across the Balance of Plant (BOP) Assets

Mantenga la fiabilidad en todos los activos de equilibrio de la planta (BOP)

Hay muchos activos en su planta que pueden afectar a la capacidad: bombas de alimentación de calderas, compresores y motores, por nombrar algunos.

 

Estos activos BOP son esenciales para cumplir sus objetivos comerciales y requieren las mismas tecnologías de monitorización probadas en el campo que sus propias turbinas. Las soluciones inalámbricas de Emerson basadas en ruta son el equilibrio perfecto entre la monitorización de la calidad y la implementación rentable para estas aplicaciones.

 

Explore el AMS Wireless Vibration Monitor

 

Explore el Machinery Health Analyzer AMS 2140

 

Explore el AMS Asset Monitor