Confíe en la necesidad de un apagado
Las normativas de seguridad y los requisitos del seguro pueden establecer la necesidad de un sistema de apagado para sus activos de producción costosos y esenciales. Sin embargo, la protección puede ser más que un gasto necesario: el sistema adecuado puede ser una vía de acceso a la integración de inteligencia predictiva para evitar disparos falsos o perdidos, así como para determinar en qué caso un activo crítico puede seguir funcionando con seguridad. Los sistemas Emerson también cumplen con una serie de normas API y entornos SIL, por lo que cumplen estrictos requisitos de seguridad y de seguros.
Productos y experiencia
AMS 6500 ATG
El sistema de protección AMS 6500 ATG es un sistema moderno de protección y predicción diseñado para sustituir fácilmente los sistemas de protección obsoletos, lo que permite a los usuarios iniciar de forma rentable la monitorización en línea de los activos de maquinaria rotativa crítica, como generadores de turbinas a vapor, turbinas de gas, bombas de alimentación de calderas, compresores en alta mar, compresores turbo para tuberías, compresores de la industria química, extractores turbo, sopladores, boosters y más.
Medio
Experiencia en sistemas de protección de maquinaria
Las plantas que buscan las ventajas de un sistema de protección moderno están recurriendo al AMS 6500 ATG de Emerson, un sistema compatible con API 670 y con tecnología de predicción integrada.
Horas protegiendo activos críticos
Los sistemas de Emerson han acumulado más de 3 mil millones de horas protegiendo activos críticos como generadores de turbinas de vapor, turbinas de gas, bombas de alimentación de calderas y muchos otros.
Años de experiencia
Durante las últimas cinco décadas, Emerson ha diseñado y proporcionado tecnologías de protección y predicción a los clientes líderes del mundo en fabricación.
Sistemas de protección reemplazados
Emerson ha modernizado más de 1 000 sistemas de protección obsoletos o anticuados en todo el mundo.
Máquinas protegidas
Más de 5 000 turbomáquinas críticas, y más cada semana, están protegidas por un sistema AMS en numerosas industrias.
Testimonios de clientes
¿Están en riesgo sus activos críticos y sus objetivos de producción?
API 670: más tranquilidad con tecnología ultramoderna y comprobada.
Aunque sea difícil de creer, muchos de los fabricantes líderes del mundo tienen hoy plantas que utilizan sistemas de protección de más de 30 años para activos de producción críticos como compresores, turbinas, generadores y muchos otros. Además, los proveedores originales ampliamente adoptados han permitido que muchos clientes y usuarios finales absorban durante mucho tiempo los golpes asociados a plazos de entrega prolongados, piezas de repuesto no disponibles, desafíos de la cadena de suministro o soporte deficiente.
Las plantas que buscan implementar tecnología de protección moderna están recurriendo al AMS 6500 ATG, un sistema de protección probado en campo con herramientas de predicción incorporadas. Ahora, los operadores pueden identificar fallos en desarrollo y analizar las condiciones durante las etapas transitorias (arranque y apagado de la maquinaria turbo), cuando el equipo es más propenso a fallar.
Seguro y conforme
El AMS 6500 ATG cumple con la API 670 y con varias certificaciones de seguridad requeridas para su uso en entornos clasificados: CSA Clase 1 Div. 2, Zona 2 de IECex, ATEX y DNV GL.
Capacidades de predicción
Conozca el estado del activo mediante las potentes capacidades de predicción de todas las soluciones de análisis de vibración de Emerson, incluida la tecnología PeakVue, para indicar con mayor anticipación fallos en los cojinetes.
Accesibilidad en cualquier lugar
Conéctese fácilmente al DCS/PLC, al Historian o a sistemas MHI existentes a través de OPC UA y Modbus TCP y RTU. Se puede acceder a la información a través del software Machine Studio o de la aplicación móvil AMS ATG View (ambas están incluidas en el sistema).
Machine Studio es fácil de usar
Machine Studio ahorra tiempo con una configuración fácil y flexible, mediante una interfaz gráfica de usuario intuitiva y plantillas fáciles de guardar. Las capacidades de notificación, como la configuración del sistema y la gestión de cambios, ofrecen ahorros adicionales al automatizar la documentación.
Flexible y rentable
Manténgase flexible y reduzca el costo total de propiedad con el monitor universal y las tarjetas de proceso que ofrecen entradas configurables por el usuario. Las tarjetas adaptables permiten cambios de E/S en el campo, con menos tarjetas de repuesto para adaptarse a una amplia gama de tipos de medición, y tarjetas diseñadas para funcionar con los sensores existentes.
Cartera de AMS de Emerson: gestión de activos con un enfoque intuitivo para impulsar la fiabilidad
La cartera de AMS de Emerson posibilita la visión de Emerson, Boundless Automation, al unificar datos, sistemas y personas a nivel de toda la empresa para lograr mejoras en la seguridad, la producción, la fiabilidad, la sostenibilidad y el empoderamiento de la fuerza laboral.
Folleto: Gestión de activos con un enfoque intuitivo para impulsar la fiabilidad
La cartera de productos de fiabilidad de AMS ayuda a ingenieros de fiabilidad, técnicos de mantenimiento, gerentes de operaciones, ingenieros de automatización, especialistas en instrumentación, ingenieros de procesos, especialistas en válvulas de control, analistas de vibración y muchos otros a hacer su trabajo de manera más eficiente, desde el campo, hasta los talleres, la sala de reuniones y mucho más.
Obtenga más información al explorar la página web de la marca AMS.