Modernización de los sistemas de protección de la maquinaria

AMS 6500 ATG de Emerson es una solución líder, probada en el campo, para la modernización del sistema de protección de activos críticos. 

Fallback image

¿Están en riesgo sus activos críticos y sus objetivos de producción?

API 670: más tranquilidad con tecnología ultramoderna y probada.

Aunque sea difícil de creer, muchos de los fabricantes líderes del mundo en la actualidad tienen plantas que utilizan sistemas de protección de más de 30 años para los activos de producción críticos como compresores, turbinas, generadores y otros más. Además, los proveedores originales ampliamente adoptados han permitido que muchos antiguos clientes y usuarios finales absorban los golpes asociados con plazos de entrega prolongados, la falta de disponibilidad de las piezas de repuesto, los desafíos de la cadena de suministro o un soporte deficiente, entre otras circunstancias. Además, los proveedores originales ampliamente adoptados han permitido que muchos antiguos clientes y usuarios finales absorban los golpes asociados con plazos de entrega prolongados, falta de disponibilidad de las piezas de repuesto, desafíos de la cadena de suministro o un soporte deficiente.

 

Las plantas que buscan implementar una tecnología de protección moderna están recurriendo al sistema AMS 6500 ATG, un sistema de protección probado en campo con herramientas de predicción incorporadas. Ahora, los operadores pueden identificar fallos en desarrollo y analizar las condiciones durante las etapas transitorias (arranque y apagado de la maquinaria turbo), cuando el equipo es más propenso a fallar. 

icon
Más de 40 años de experiencia

Durante las últimas cinco décadas, Emerson ha diseñado y proporcionado tecnologías de protección y predicción a los clientes líderes del mundo en fabricación.

icon
Más de 1 000 sistemas reemplazados

Emerson ha modernizado más de 1 000 sistemas de protección obsoletos o anticuados en todo el mundo. 

icon
Más de 5 000 máquinas protegidas

Más de 5000 turbomáquinas críticas, y más cada semana, están protegidas por un sistema AMS en numerosas industrias. 

Modernización del sistema de protección con AMS 6500 ATG

Una solución probada y confiable para su sistema de protección anticuado

Fallback image
Seguro y conforme

El AMS 6500 ATG cumple con la API 670 y con varias certificaciones de seguridad requeridas para su uso en entornos peligrosos: certificaciones CSA Clase 1 Div. 2, IECex Zona 2, ATEX y DNV GL.

Machine Studio fácil de usar

Machine Studio ahorra tiempo con una configuración fácil y flexible mediante la utilización de una interfaz gráfica de usuario intuitiva y plantillas fáciles de guardar. Las capacidades de notificación, como la configuración del sistema y la gestión de cambios, ofrecen ahorros adicionales al automatizar la documentación. 

Capacidades de predicción

Conozca el estado del activo utilizando las potentes capacidades de predicción incluidas en todas las soluciones de análisis de la vibración de Emerson, incluida la tecnología PeakVue, para la indicación más temprana de falla de los cojinetes.

Flexible y consciente de los costos

No pierda flexibilidad y reduzca el costo total de propiedad con el monitor universal y las tarjetas de proceso que ofrecen entradas configurables por el usuario. Las tarjetas adaptables permiten cambios de E/S en el campo, con menos tarjetas de repuesto para adaptarse a una amplia gama de tipos de medición, y tarjetas diseñadas para funcionar con los sensores existentes. 

Accesibilidad en cualquier lugar

Conéctese fácilmente a sistemas DCS/PLC, historiadores o MHI existentes a través de OPC UA y Modbus TCP y RTU. Se puede acceder a la información a través del software Machine Studio o de la aplicación móvil AMS ATG View (ambas están incluidas en el sistema).

Uso con AMS Machine Works

Aunque no se requiere software adicional cuando se utiliza AMS 6500 ATG, los usuarios pueden ir más allá de la simple detección de fallas y emparejarse con AMS Machine Works como solución gratuita.

Testimonios de clientes

Áreas de especialización

Servicios y& consultoría