¿Qué es un sistema de excitación?
Un sistema de excitación es un medio para proporcionar corriente continua regulada a los devanados de campo de un generador con el fin de producir un voltaje de salida al campo. El generador se utiliza para convertir la energía mecánica de un motor principal en energía eléctrica para transmitir a los clientes. El motor principal, que puede ser una turbina hidroeléctrica, de gas, de vapor o eólica, controla la carga de megavatios del generador.
El inducido del generador (o devanado del estator) es estacionario y transporta la potencia de salida del generador al transformador elevador. El rotor del generador encaja en el centro de la armadura y el devanado de campo se fija al rotor. Transporta la corriente suministrada por el sistema de excitación para excitar el generador.
Todos los generadores eléctricos requieren excitación para crear energía eléctrica. El sistema de excitación excita el inductor creando un campo magnético en el rotor por medio de una corriente directa. El voltaje de salida del inducido varía según la intensidad del campo magnético.
Por lo tanto, el sistema de excitación controla el voltaje de salida del generador al ajustar la corriente de CC al devanado del campo del generador. Los sistemas de excitación tienen dos clasificaciones generales: excitadores rotativos o excitadores estáticos.
Los excitadores rotativos incluyen tipos sin escobillas y con escobillas, y por lo general, tienen las siguientes características:
- Normalmente se montan en el extremo del eje del generador
- Utilizan una corriente de excitación típicamente inferior a 150 amperios
- Regulador pequeño de voltaje, 1 o 2 gabinetes
Los excitadores estáticos incluyen fuentes compuestas y fuentes potenciales, y tienen características diferentes a los excitadores rotativos:
- Se conectan directamente al rotor del generador mediante cepillos y deslizamientos
- Capacidad de 300 a 10 000 amperios
- Regulador grande de voltaje, varios gabinetes grandes
Emerson proporciona a nuestros clientes sistemas de excitación totalmente integrados o independientes, junto con todo el software de soporte y los servicios de campo. Visite nuestro sistema de excitación en nuestra página web para obtener más información.