Acelere la gestión de cambios del sistema de control con confianza
Reduzca el riesgo y la complejidad en los cambios del sistema de control
Los cambios en el sistema de control son inevitables, pero sin una visibilidad clara y procesos estructurados, pueden introducir riesgos, inconsistencias y demoras.
La herramienta Ovation Curation Tool proporciona un enfoque centralizado y estructurado para gestionar los cambios en los sistemas, lo que ayuda a los equipos a comprender exactamente qué cambió, evaluar los posibles impactos y garantizar una implementación segura y consistente.
Ventajas clave:
- Obtenga una visibilidad completa de los cambios del sistema a lo largo del tiempo
- Reduzca el riesgo antes de implementar actualizaciones
- Mejore la consistencia entre los sistemas de producción y de simulación
- Optimice los flujos de trabajo de ingeniería
¿Cómo ayuda la herramienta Ovation Curation Tool a las organizaciones?
Alineación
Mantenga la alineación entre los entornos de producción y del simulador
Reducción de errores
Reduzca los errores durante las actualizaciones del sistema
Visibilidad
Mejore la visibilidad de los cambios del sistema a lo largo del tiempo
Cómo funciona
Optimice los flujos de trabajo
En el flujo de trabajo típico, la operación de sincronización copia los datos de la base de datos local actual de Ovation al repositorio local. En el repositorio local, se concilian los posibles conflictos entre los cambios de datos antiguos y nuevos.
Una vez resueltos todos los conflictos de cambio de datos, la operación Upload transfiere los cambios de datos del repositorio local al repositorio global. El proceso también puede funcionar en modo inverso para transferir datos desde el repositorio global de regreso al mismo sistema Ovation o a un sistema Ovation diferente.
Capacidades clave
La herramienta de curación Ovation Curation Tool permite a los equipos gestionar las configuraciones del sistema de control con mayor precisión y confianza. Va más allá del almacenamiento de datos tradicional, ya que administra activamente cambios, comparaciones y sincronización en los entornos de Ovation.
- Muestra las diferencias entre sistemas antes de implementar cambios
- Destaca las posibles interrupciones y sugiere formas de resolverlas
- Permite la comparación lado a lado de las configuraciones del sistema
- Permite la implementación automatizada de cambios entre varias instancias
- Compatible con la sincronización entre los sistemas de producción y del simulador
- Permite que varios usuarios editen los activos y fusionen los cambios
- Mantiene el historial de modificaciones en puntos, gráficos y hojas de control
- Puede ejecutarse de forma programada o según sea necesario
- Admite un flujo de trabajo semanal, mensual o bajo demanda
Tecnologías relacionadas
Tecnología de gemelos digitales Ovation
La tecnología de gemelos digitales Ovation integra la simulación de alta fidelidad con el sistema de control para proporcionar una capacitación precisa para el operador, mantiene el paso con los cambios de proceso y valida la lógica de control sin afectar las operaciones de la planta.