Sistema de control de plantas de generación eléctrica para combustibles fósiles

Soluciones de automatización que mejoran la disponibilidad, la flexibilidad y la eficiencia del personal de las centrales eléctricas de combustibles fósiles.

Confianza mundial para los sistemas de control de plantas de generación de energía

La plataforma de automatización Ovation™de Emerson es un sistema integral de control de plantas de energía construido sobre una robusta arquitectura de sistema de control distribuido (DCS).Somos líderes en el sector de energía mundial con miles de instalaciones que abarcan más de 60 países y representan más de 1,8 millones de megavatios de capacidad de generación. Nuestro liderazgo se basa en más de seis décadas de experiencia dedicada a la ingeniería de sistemas de control de turbinas, calderas, generadores de vapor de recuperación de calor (HRSG) y aplicaciones de equilibrio de planta (BOP).

Ovation Gas Plant

Incremento de la disponibilidad y la flexibilidad de carga en plantas de gas

Las unidades alimentadas por gas están cada vez más sujetas a ciclos, lo que resulta en un recuento de arranque elevado que acelera el desgaste de las turbinas de gas e induce el estrés térmico en los sistemas de la planta. Con las soluciones de automatización de Ovation, los expertos de Emerson pueden ayudar a mitigar los impactos relacionados con los ciclos y, al mismo tiempo, mejorar la disponibilidad y la flexibilidad de las unidades de ciclo simple y combinado. Ovation automatiza 18 de las 20 plantas de ciclo combinado más grandes de los Estados Unidos.

Caso de estudio para centrales eléctricas a gas

Black Start

Estados Unidos modernizó dos unidades de arranque autógeno aeroderivado de 36 MW para mejorar la confiabilidad y garantizar un rápido restablecimiento de la red después de un apagón. La actualización llave en mano de Emerson solucionó la obsolescencia de los equipos con los nuevos controles de turbina Ovation, la monitorización de la condicion integrada y las mejoras en todo el sistema. El proyecto redujo el tiempo de puesta en marcha en un 80 %, mejoró la visibilidad operativa y entregó más de $110 000 en ahorros anuales.

Ovation Coal Plant

Mejora del desempeño de la planta de carbón en medio de un panorama energético cambiante

A medida que la dinámica del mercado cambia, las plantas eléctricas de carbón deben realizar ciclos en lugar de operar con carga estable. Esto introduce una mayor tensión térmica, que se traduce en más interrupciones forzadas, mayores costos de mantenimiento y menos rentabilidad. Las soluciones de automatización de Ovation de Emerson ayudan a mitigar la degradación relacionada con los ciclos y mejoran al mismo tiempo la disponibilidad de la planta y la eficiencia operativa. Nuestra experiencia se evidencia por el hecho de que Ovation controla 9 de las 10 plantas de carbón más grandes del mundo.

Caso de estudio de plantas eléctricas de carbón

Tuoketuo Power Plant

La aplicación de optimización de respuesta Ovation de Emerson ayudó a la Unidad 7 de carbón de Datang de 600 MW en la central eléctrica de Tuoketuo a alcanzar la velocidad de rampa más rápida y el mejor rendimiento AGC entre sus ocho unidades. Mediante la aplicación de modelos avanzados y estrategias de control predictivo, la unidad mejoró la velocidad de rampa promedio a 1,0 % por minuto, incrementó el rendimiento AGC en un 85 % y aumentó la compensación promedio mensual en un 73 %. La solución también redujo la acumulación de presión de vapor hasta en un 40 %.

Aplicaciones de control probadas para centrales eléctricas de combustibles fósiles

La plataforma de automatización Ovation de Emerson ofrece un control preciso y confiable en los sistemas más críticos de producción de energía a partir de combustibles fósiles. Explore cómo nuestras soluciones diseñadas específicamente para la excitación de generadores, el control de turbinas de gas y turbinas de vapor ayudan a optimizar el rendimiento, mejorar la confiabilidad y permitir un funcionamiento flexible.

Software y tecnologías de apoyo

Las tecnologías de apoyo de Ovation permiten que las plantas de energía funcionen de manera más inteligente, segura y eficiente. Desde la simulación y la optimización hasta la monitorización de las vibraciones, la ciberseguridad y las operaciones remotas, estas soluciones integradas mejoran la confiabilidad, el rendimiento y la toma de decisiones.

Tecnología de gemelos digitales Ovation

La tecnología de gemelos digitales Ovation integra la simulación de alta fidelidad con el sistema de control para proporcionar una capacitación precisa para el operador, mantiene el paso con los cambios de proceso y valida la lógica de control sin afectar las operaciones de la planta.

Media

Preguntas frecuentes sobre los sistemas de control de plantas de generación eléctrica

Un sistema de control de plantas de generación eléctrica es la plataforma de automatización centralizada que monitoriza, regula y optimiza el funcionamiento de una planta de producción de energía. La base del sistema de control de una planta de generación eléctrica generalmente se basa en una arquitectura de sistema de control distribuido (DCS). El sistema completo de control de la planta también puede incluir elementos adicionales como: PLC, sistemas de seguridad, software de simulación y herramientas de análisis.

El sistema de control de la planta de generación eléctrica garantiza un rendimiento seguro, eficiente y confiable al coordinar sistemas como turbinas, calderas, generadores, controles de emisiones y equilibrio de la planta.

 

Un sistema de control distribuido (DCS) suele ser el componente principal de un sistema de control de una planta de generación eléctrica. Mientras que el DCS se encarga de las funciones de control de procesos principales, un sistema de control completo también puede incluir PLC, sistemas de seguridad, herramientas de simulación y análisis avanzados. 

Sí. Los sistemas de control modernos, como la plataforma de automatización Ovation, están diseñados para actualizaciones por fases. Las plantas pueden modernizar los componentes específicos, como HMI, controladores o E/S, sin una sustitución completa del sistema, minimizando el tiempo de inactividad y los costos.