Niveles de computación escalables, desde el procesamiento Edge básico hasta las cargas de trabajo aceleradas por IA, todos con el mismo diseño de chasis resistente, compatibilidad con software y rendimiento térmico sin limitaciones.
Construido para el Edge industrial. Diseñados para rendir.
Obtenga un rendimiento máximo sostenido cuando más importa. Desde plataformas offshore y minas hasta plantas de fabricación y fábricas de semiconductores, las IPC de última generación de Emerson garantizan una ejecución constante y sin limitaciones, al mantener su software operativo de forma fiable en los entornos industriales más extremos.
Tres plataformas. Una arquitectura.
PC industriales serie 2000
Eficiente. Fiable. Esencial.Las IPC de la serie 2000 de Emerson (incluidos los modelos 2010 Dual-Core y 2010 Quad-Core) ofrecen computación industrial fiable para la adquisición de datos, la conversión de protocolos y aplicaciones ligeras de gateway edge.
- Procesador – ARM® Cortex-A53 (2 o 4 núcleos, 1,2 GHz)
- Diseño térmico – Funcionamiento sin ventilador para entornos industriales, de -20 °C a +70 °C
- Expansión – Arquitectura compacta con E/S industriales esenciales (2x GbE, 2x USB 2.0, RS-232) para conectividad de gateway y conversión de protocolos
- Certificaciones – CE, UL, ATEX Zona 2 para cumplimiento industrial global
- Factor de forma – IPC compacta de riel DIN para instalación en panel o armario
PC industriales serie 6000
Compacto. Conectado. Capaz.Los PLC de la serie 6000 (incluida la IPC 6010) ofrecen Edge Computing sin ventilador y de alto rendimiento para instalaciones con poco espacio. Ideal para el control distribuido, el reemplazo de HMI y cargas de trabajo de análisis ligeras a nivel de máquina.
- Procesador - Intel® Core™ i3/i5/i7 (13.ª generación, 15 W)
- Diseño térmico - Sin ventilador, de 0 °C a +70 °C (estándar)
- Expansión - Hasta 1 ranura PCIe actualizable en el campo
- Certificaciones - IEC/UL 62368-1, ATEX/IECEx Zona 2, Clase I Div 2, DNV marino
- Factor de forma - Montaje en carril DIN/panel/montaje VESA
PC industriales serie 7000
Máxima versatilidad. Cero concesiones.Los PLC de la serie 7000 (incluida la IPC 7010) son la parte esencial de la plataforma y son ideales para SCADA, sistemas de visión e implementaciones OEM de aplicaciones múltiples. Rendimiento sostenido de todos los núcleos en todas las condiciones térmicas.
- Procesador - Intel® Core™ i3/i5/i7 (13.ª generación, 28 W)
- Diseño térmico - Sin ventilador, 0 °C a +65 °C (estándar); -40 °C hasta +65 °C extendido
- Expansión - Hasta 3 ranuras PCIe actualizables en campo
- Certificaciones - IEC/UL 62368-1, ATEX/IECEx Zona 2, Clase I Div 2, DNV marino
- Factor de forma - Montaje en carril DIN/panel/montaje VESA
PC industriales serie 8000
Inteligencia Edge acelerada por IA.Las IPC de la serie 8000 (incluida la IPC 8010) están diseñadas para la inferencia de IA, el análisis en tiempo real y las aplicaciones industriales con uso intensivo de cómputo. La plataforma más potente de la familia IPC, con la máxima capacidad de expansión PCIe para cargas de trabajo exigentes en Edge.
- Procesador - Intel® Core™ i3/i5/i7 (13.ª generación, 45 W)
- Diseño térmico - Sin ventilador, de 0 °C a +60 °C (estándar); de -40 °C a +60 °C (extendido)
- Expansión - Hasta 4 ranuras PCIe actualizables en el campo (ranura 4 en Gen4x8)
- Certificaciones - IEC/UL 62368-1, ATEX/IECEx Zona 2, Clase I Div 2, DNV marino
- Factor de forma - Montaje en carril DIN/panel/montaje VESA
Computación consistente y de alto rendimiento en cualquier entorno
Las IPC de última generación de Emerson están diseñadas en torno a un principio simple: ofrecer el desempeño que exige su software en las condiciones que impone su industria, sin excepción.
Sin ventilador. Grado industrial. Siempre disponible.
Sin piezas móviles, sin contaminación por polvo, sin paradas imprevistas. La plataforma IPC de Emerson ofrece un desempeño constante gracias a la gestión térmica pasiva y está diseñada específicamente para los entornos industriales más exigentes.
Computación de alto rendimiento.
Desde las eficientes IPC de la serie 6000 hasta las de alto rendimiento de la serie 8000, todas las plataformas funcionan con procesadores Intel® Core™ de 13.ª generación, con configuraciones i3/i5/i7 y TDP de hasta 45 W (equipo de cómputo del tamaño adecuado para cada carga de trabajo Edge).
Certificado para áreas clasificadas.
Certificado UL Clase I División 2, ATEX e IECEx Zona 2 en configuraciones de unidad base. Implemente con confianza en entornos industriales y de procesos más exigentes.
Preparado para la IA en el Edge industrial.
Diseñadas para la inferencia de IA y las cargas de trabajo de análisis de machine learning, las IPC de las series 6000/7000/8000 ofrecen ranuras PCIe actualizables en el campo compatibles con tarjetas NPU y GPU de alto rendimiento.
Memoria soldada. Almacenamiento fiable.
Hasta 64 GB de memoria ECC LPDDR5 soldada directamente en la placa, combinada con almacenamiento SSD NVMe de hasta 4 TB. Sin módulos sueltos, sin fallas por vibración, sin concesiones.
Conectividad Edge industrial.
Conectividad Edge industrial, integrada. Las interfaces Ethernet y seriales conectan los sistemas de TI y TO, mientras que el software PACEdge permite la integración con OPC UA, MQTT, Modbus TCP y otros protocolos para un flujo de datos fluido.