Elija entre una amplia gama de VFD y servosistemas diseñados para ofrecer el equilibrio adecuado entre desempeño, precisión y escalabilidad para el control de movimiento estandarizado en todas las máquinas.
Comisionamiento más rápido. Rendimiento fiable. Escalamiento más fácil.
Logre un movimiento preciso y coordinado en todas las aplicaciones con los controladores de frecuencia variable (VFD) y los servosistemas PACMotion™. Con una arquitectura unificada con control avanzado y conectividad nativa, le permitimos un comisionamiento más rápido, un rendimiento más preciso y la agilidad para escalar y adaptarse a las cambiantes demandas operativas.
Una cartera de productos. Ajustada para cada movimiento.
Controladores de frecuencia variable (VFD)
Diseñados para satisfacer necesidades exigentesControladores modulares y robustos que se integran en la arquitectura PACSystems para simplificar la ingeniería al tiempo que ofrecen el rendimiento y la capacidad de sobrecarga necesarios para aplicaciones de carga variable. Se adaptan fácilmente a una amplia gama de clases de potencia y voltaje, con opciones de carcasa que permiten su montaje en un armario o más cerca de la máquina, lo que garantiza la estandarización de la estrategia de controladores sin sacrificar la flexibilidad.
- Rango de potencia: 0.75–250 kW (1–350 HP)
- Rango de voltaje de entrada: 200–600 V
- Capacidad de sobrecarga/arranque: hasta un 200% de sobrecorriente y un 200% de torque
- Opciones de carcasa: IP20, IP55, IP66 (para armario o entornos agresivos/de lavado a chorro)
- Seguridad funcional: Safe Torque Off (STO) integrado
Servosistemas
Diseño adecuado para la velocidad de embalajeAumente el rendimiento y reduzca el tiempo de cambio con sistemas de movimiento servo de alto rendimiento diseñados para ciclos de embalaje rápidos y repetibles, desde la alimentación hasta el sellado, el etiquetado y el encartonado. Estandarice sobre una plataforma servo flexible que simplifica el ajuste y el comisionamiento, y admite una sincronización precisa entre ejes y una escala prolija a medida que las máquinas evolucionan.
- Rango de potencia: ejes compactos para sistemas multieje de alto rendimiento
- Desempeño del control: precisión de lazo cerrado de alta velocidad para movimiento sincronizado de embalaje
- Capacidad de sobrecarga: diseño capaz de soportar aceleración rápida, indexación y ciclos de carga variables
- Arquitectura del sistema: diseño modular y distribuido para configuraciones flexibles de la máquina
Mantenga un control perfecto de todos los controladores y sistemas.
Permita un movimiento preciso y mejore la eficiencia energética con controladores integrados y servomotores que ofrecen un desempeño receptivo y una ejecución fiable ante las cambiantes demandas industriales.
Movimiento de alta precisión
Logre un movimiento preciso y repetible para una calidad uniforme del producto y menos desperdicio.
Optimización de la energía
Haga coincidir la salida del motor con la demanda para reducir el consumo de energía y los costes operativos.
Alto rendimiento
Aumente la velocidad y la capacidad de respuesta de la máquina para maximizar la capacidad de producción.
Arquitecturas escalables
Estandarice todas las máquinas y los sistemas con soluciones que se adaptan desde aplicaciones sencillas hasta complejas.
Integración rápida
Reduzca el tiempo de ingeniería con el control unificado, los componentes preintegrados y la puesta en marcha optimizada.
Operación resiliente
Mantenga un desempeño estable y fiable bajo cargas variables y condiciones industriales cambiantes.