Hardware del DeltaV™ SIS Logic Solver

Flexibilidad para ajustarse a sus requisitos al ofrecer varios tipos de hardware del solucionador lógico

PPL Laurence_Paulo_Composite_Crop

Sepa que su sistema de seguridad responderá cuando haga falta

El sistema de seguridad del proceso DeltaV SIS ofrece mayor flexibilidad para ajustarse a los requisitos, al ofrecer varios tipos de hardware del solucionador lógico: el Smart Logic Solver (SLS) y el CHARMs Smart Logic Solver (CSLS). Los solucionadores lógicos proporcionan soluciones de seguridad modulares, distribuidas y escalables.

El SLS brinda software de E/S configurable, mientras que el CSLS ofrece canales intercambiables según el tipo de señal del dispositivo, para que los últimos cambios del proyecto no demoren el cronograma.

CHARMs Smart Logic Solvers (CSLS)

CHARMs Smart Logic Solvers (CSLS)

El sistema de seguridad del proceso DeltaV SIS tiene una arquitectura modular y escalable única que se basa en el CHARMs Smart Logic Solver (CSLS) y en la flexibilidad y la facilidad de uso sin precedentes de la solución de Electronic Marshalling de Emerson. Cada CSLS proporciona procesamiento de E/S, solución lógica de integridad de seguridad de nivel 3 y diagnósticos en un único solucionador lógico.

Preguntas frecuentes

DeltaV SIS ofrece dos opciones de hardware de solucionador lógico: el Smart Logic Solver (SLS1508) y el CHARMs Smart Logic Solver (CSLS). Ambos proporcionan soluciones de seguridad modulares, distribuidas y escalables. El CSLS usa E/S CHARM LS, que ayudan a adaptarse a cambios de diseño tardíos y aumentan la flexibilidad del proyecto.

DeltaV CSLS admite canales de E/S configurables individualmente y la tecnología de Electronic Marshalling, lo que permite a los usuarios adaptarse a los requisitos cambiantes del proyecto sin necesidad de volver a cablear ni rediseñar en gran medida el proceso. Esta flexibilidad elimina el cableado cruzado y simplifica la implementación, así como las futuras modificaciones y expansiones del sistema.

DeltaV SIS con Electronic Marshalling utiliza una arquitectura modular y escalable, diseñada para admitir todo, desde aplicaciones de seguridad más pequeñas hasta sistemas de parada de emergencia a gran escala y de detección de fuego y gas, que utilizan topologías LSN (redes de seguridad local) y GSN (redes de seguridad global).

Sí, ambas soluciones DeltaV SIS son compatibles con el nivel de integridad de seguridad (SIL) 3, lo que proporciona a las plantas funciones instrumentadas de seguridad de alta integridad. El hardware combina la solución lógica, el diagnóstico y el procesamiento de E/S para cumplir con los requisitos de seguridad funcional en procesos industriales críticos.

DeltaV SIS aprovecha el diagnóstico inteligente de dispositivos y las capacidades de comunicación HART para identificar posibles problemas en los dispositivos de campo antes de que ocasionen paradas imprevistas o disparos falsos. Este enfoque proactivo puede mejorar la disponibilidad del proceso, mientras se mantiene la integridad y la seguridad.

DeltaV SIS con Electronic Marshalling proporciona la base para un SIS inteligente y simplifica la gestión de la seguridad a lo largo de su vida útil, desde el diseño hasta la operación y el mantenimiento. Cuando se combina con soluciones como DeltaV AgileOps, permite una gestión más eficiente de los instrumentos de seguridad, las alarmas, la lógica y los activos del sistema. Como resultado, se obtienen menor complejidad, mayor visibilidad y un cumplimiento más sencillo de las normas de seguridad funcional a lo largo de toda la vida útil del sistema.