Explore las soluciones DeltaV
Amplíe su conocimiento
Ya sea independiente o integrado, elija un sistema de seguridad moderno, inteligente y con ciberdefensa, diseñado para la vida útil de su planta.
Preguntas frecuentes
Con un sistema instrumentado de seguridad (SIS) se monitorizan continuamente las condiciones críticas del proceso y se toman medidas automáticamente cuando se detectan condiciones inseguras. Las soluciones DeltaV SIS de Emerson ayudan a proteger al personal, a los equipos y al medio ambiente, al tiempo que reducen las paradas imprevistas y mejoran la disponibilidad general del proceso.
- Un sistema integrado de control y seguridad crea un entorno unificado para la ingeniería, las operaciones y el mantenimiento. Con un entorno de ingeniería y una interfaz de operador comunes, se optimizan las operaciones y el mantenimiento diarios. Los operadores e ingenieros pueden utilizar las mismas herramientas y procedimientos tanto para las funciones de control como para las de seguridad, lo que reduce la curva de aprendizaje y minimiza el riesgo de errores.
- Gestión mejorada de activos y eventos: los sistemas integrados permiten una sincronización del tiempo más sencilla y una mejor gestión de activos y eventos, lo que puede ayudar a minimizar el tiempo de inactividad no programado y mejorar la eficiencia general del equipo (OEE).
- Diagnósticos mejorados y menos desconexiones intempestivas: las soluciones integradas modernas ofrecen capacidades avanzadas de diagnóstico que ayudan a minimizar las desconexiones intempestivas y a mejorar la seguridad de los procesos y del personal.
- Administración de seguridad unificada: las arquitecturas integradas pero separadas pueden compartir algunas capas de seguridad, simplificar la administración y, al mismo tiempo, mantener protecciones independientes y específicas de SIS. Esto incluye características como mecanismos de bloqueo únicos para solucionadores lógicos y soluciones de gestión de cambios.
DeltaV SIS ofrece herramientas como DeltaV AgileOps que monitorizan continuamente el estado y la condición de las funciones de seguridad, las derivaciones y los enclavamientos. Esto permite a los operadores identificar condiciones de seguridad deterioradas, verificar el desempeño del lazo de seguridad y mantener la confianza en que los sistemas de protección funcionan según lo previsto.
Los sistemas instrumentados de seguridad (SIS) DeltaV de Emerson se utilizan en todas las industrias de procesos para sistemas de paradas de emergencia y de proceso, sistemas de gestión de quemadores, sistemas de fuego y gas, y tuberías. Estas soluciones ayudan a las organizaciones a cumplir con los requisitos de seguridad funcional, a proteger los activos clave y a garantizar una producción fiable en entornos operativos exigentes.
DeltaV SIS con Electronic Marshalling utiliza bloques de funciones certificados, herramientas de ingeniería comunes y una lógica de seguridad adecuada para reducir la complejidad de la configuración. Al utilizar la funcionalidad lista para usar y agilizar la implementación, las organizaciones pueden reducir el riesgo de errores humanos, mejorar la eficiencia en la resolución de problemas y evitar desconexiones innecesarias del proceso.