Plataforma de software DeltaV™ FBxEdge™

Obtenga más de sus datos con nuestra revolucionaria solución edge de código abierto

Fallback image

Un enfoque flexible para implementaciones de IoT personalizadas

Ahora puede mover los datos sin problemas desde el campo al extremo y a la nube para alcanzar la optimización máxima. Desde la plataforma de perforación hasta la transmisión y distribución, DeltaV™ FBxEdge™ permite a los usuarios aprovechar completamente los datos de nuevas maneras. Con nuestra plataforma avanzada, los usuarios obtienen más datos y también obtienen más de los datos para lograr más rendimiento sin complejidad innecesaria. Descubra cómo el análisis, la visualización y el aprendizaje automático pueden llevar su operación de control y medición a nuevas alturas.

Optimice las operaciones aprovechando al máximo sus datos

DeltaV FBxEdge es una solución de IoT flexible y sumamente segura para distribución de áreas amplias que permite a los usuarios comunicarse sin problemas con varios tipos de hardware y procesar y transferir datos desde varios tipos de hardware, incluyendo dispositivos que no son de Emerson.

Fallback image
icon
Escalable

Comunicación perfecta con múltiples dispositivos y destinos de datos

icon
Seguro

Ciberseguridad robusta que fortalece la resiliencia

icon
Inteligente

Implementación sin esfuerzo de algoritmos de aprendizaje automático

icon
Flexible

Alojamiento de aplicaciones Docker en un entorno que escala fácilmente para acomodar más contenedores

icon
Sin codificación

Lógica sofisticada del procesamiento de datos sin tener que escribir código

icon
Centralizado

Potentes capacidades de manejo central de datos para implementaciones sostenibles y a gran escala

Estrategias de ciberseguridad