Computadoras de caudal - Serie FB1000 y FB2000

Computadoras de caudal para optimizar las operaciones de medición de petróleo y gas

FB Series Flow Computers

Optimice sus operaciones de medición de petróleo y gas

Mejore sus operaciones de medición optimizando el desempeño metrológico, reduciendo la incertidumbre de medición y asegurando el cumplimiento de los contratos de medición. Las computadoras de caudal de las series FB1000 y FB2000 de Emerson están diseñadas para ayudarlo a mantener la integridad de la medición mientras se cumplen los objetivos operativos, incluyendo la mejora de la seguridad y las medidas de seguridad. Además, un proceso de configuración nuevo y simplificado garantiza que los ingenieros de campo menos experimentados puedan configurar rápidamente recorridos de medidores. 

Fallback image

Lleve su operación al siguiente nivel

Accuracy_Flow Computer-LearnAbout-L008-C028_acc_Crop

Mejore la precisión

Lograr la medición precisa es clave para controlar el gas perdido y no contabilizado. Las computadoras de caudal series FB1000 y FB2000 están diseñadas para que los sistemas de medición sean más precisos y robustos. De hecho, la exactitud inherente de los sensores DP y de presión minimiza los errores de medición, mientras la medición de temperatura, mejor en su clase, reduce la incertidumbre en un 75 %. Este desempeño líder en la industria le ayudará a reducir el tiempo dedicado a las conciliaciones y eliminar las discrepancias principales.

Productos & aplicaciones