Computadoras de caudal serie FB1000

Medición y control de caudal confiable, escalable y ciberseguro para operaciones de petróleo y gas

FB1000 SerIes PDP Image

Medición y control de caudal confiable, escalable y ciberseguro para operaciones de petróleo y gas

Las computadoras de caudal Emerson FB1000 y FB1000 están diseñadas para mejorar sus operaciones de medición al mejorar el funcionamiento de la metrología, reducir la incertidumbre de la medición y asegurar el cumplimiento con los contratos de medición. Los ingenieros de campo notarán la amplia variedad de beneficios que facilita su trabajo, mientras que la gerencia apreciará el mejoramiento de la eficiencia operativa y la tranquilidad que se adquiere al mejorar las medidas de seguridad. Nuestros computadoras de caudal están diseñadas desde cero teniendo en cuenta el cumplimiento de las normas de TI, lo que facilita el cumplimiento de las políticas de su organización para establecer una infraestructura segura. Tienen una serie de funciones que hacen que los sistemas de medición sean más precisos y robustos, lo que ayuda a reducir parte del estrés que supone ser un profesional de la medición. Las computadoras de caudal ofrecen una plataforma de medición de sonido que lo ayuda a mejorar las relaciones con sus clientes y elimina las principales discrepancias.

Productos recomendados

FB1100 PDP Image

Computador de caudal antideflagrante de un solo punto de medición FB1100 para gas

El computador rentable de caudal antideflagrante FB1100 mide y monitoriza el caudal de gas para un solo punto de medición de presión diferencial. Además de proporcionar un nuevo nivel de confianza en las mediciones, este dispositivo de baja potencia puede funcionar independientemente sin alimentación externa, durante un año como máximo, lo que convierte al modelo FB1100 en un reemplazo ideal para registradores de gráficos. Este modelo fácil de configurar y fácil de usar está diseñado para aplicaciones de medición donde no se requiere control de caudal. Sin embargo, tiene la capacidad de usar una sola salida de pulso (DO) para dirigir un odorizador. La computadora de caudal FB1100 es parte de la plataforma de automatización FB de última generación de Emerson para la medición y el control, que ofrece el software de configuración DeltaV™ FBxConnect™, nuestra herramienta para agilizar la configuración y facilitar las tareas más habituales.

FB1200 PDP Image

Computadora de caudal a prueba de explosión de varios puntos de medición FB1200 para gases y líquidos

El computador de caudal FB1200 mide y controla el flujo de gas y de líquidos para hasta dos puntos de medición lineales o de presión diferencial. La carcasa resistente y las múltiples opciones de E/S, comunicaciones y alimentación hacen que el modelo FB1200 sea una escogencia ideal para una medición de caudal precisa y confiable en las condiciones más adversas. Ofrece facilidad de uso y es altamente configurable con soporte para múltiples cálculos de caudal y propiedades de fluidos listo para funcionar de inmediato. El control PID para caudal o presión también se puede configurar fácilmente. Para garantizar la seguridad, el modelo FB1200 también puede equiparse con una solución Wi-fi opcional que permite al personal de campo configurar la computadora de caudal y recuperar datos desde fuera del área clasificada. La computadora de caudal FB1200 es parte de la plataforma de automatización FB de última generación de Emerson para la medición y el control, que ofrece el software de configuración DeltaV FBxConnect, nuestra herramienta para agilizar la configuración y facilitar las tareas más habituales.

fbxconnect-img4

Software de configuración de DeltaV FBxConnect

El software de configuración DeltaV FBxConnect es un programa basado en Microsoft® Windows® que permite a los usuarios configurar, monitorizar, reparar y calibrar fácilmente las computadoras de caudal de las series FB1000 y FB2000 y la RTU DeltaV FB3000. La herramienta de gestión de credenciales del software también permite restablecer simultáneamente nombres de usuario y contraseñas en varios dispositivos para garantizar un entorno más ciberseguro y mejorar el cumplimiento de las directivas de la TSA. Diseñado para facilitar su uso, el software de configuración DeltaV FBxConnect ofrece monitorización de un vistazo, acceso rápido a las tareas más habituales y asistentes de configuración que permiten a los usuarios instalar rápidamente nuestros dispositivos. Un intuitivo sistema de menús basado en cintas permite a los usuarios navegar sin esfuerzo hasta las pantallas de configuración durante la instalación. Además, el software ofrece amplios menús desplegables, botones de opción y E/S y comunicaciones seleccionables por software para agilizar aún más la configuración y reducir la probabilidad de errores. El software también permite seleccionar un conjunto global de cálculos y unidades de ingeniería, lo que garantiza a los usuarios una herramienta completa que satisface toda una serie de requisitos operativos. Para agilizar aún más la configuración y el mantenimiento, nuestra herramienta Field Tools pasó a llamarse Launchpad y ahora forma parte de DeltaV FBxConnect. Los usuarios solo tienen que navegar hasta DeltaV FBxConnect Launchpad (el nuevo nombre de Field Tools) dentro de DeltaV FBxConnect para acceder a otras herramientas de software de Emerson, como ROCLINK™ 800, ControlWave™, el software de programación FBxDesigner™ y mucho más.

Características

  • Medición compatible con API 21.1 en un punto de medición de gas.
  • Capacidades de medición y de E/S centradas en aplicaciones de medición.
  • Opción económica y de baja potencia para el reemplazo de registradores de gráficos.
  • Disminución de la necesidad de volver a calibrar, lo que permite perder menos tiempo en el sitio.
  • Simplificación de la configuración y la instalación con el nuevo software de configuración DeltaV FBxConnect. El informe de comparación de configuraciones facilita el seguimiento de los cambios.
  • El firmware estándar permite cálculos de medición global (verificados por NMi) para orificios, conos, tubos Venturi, boquilla y orificio de acondicionamiento.
  • Medición de la temperatura de alta precisión que incluye correspondencia de curvas por medio de la ecuación Callendar-Van Dusen.
  • Capacidad superior de ingreso de datos con la capacidad de almacenar 1000 alarmas, 2000 eventos (eventos legales separados) e históricos.
  • Aprobaciones globales para áreas peligrosas: Clase I Div 1 y 2, ATEX e IEC Ex d y Ex n.
  • La solución Wi-Fi opcional para las computadoras de caudal de la serie FB de Emerson permite el acceso inalámbrico local seguro desde un área segura.
  • Integración sencilla con asistencia para protocolos Modbus®, ROC, BSAP y DNP3.
  • Seguridad mejorada para evitar accesos no autorizados.
DeltaV Cybersecurity Icon 1

Protección de la infraestructura crítica con soluciones de ciberseguridad

La centralización de la ciberseguridad es una forma comprobada de proteger los activos vulnerables. Descubra cómo Emerson puede ayudarle.