Computadoras de caudal serie FB2000

Medición y control de caudal confiable, escalable y ciberseguro para operaciones de petróleo y gas

FB2000 Series

Medición y control de caudal confiable, escalable y ciberseguro para operaciones de petróleo y gas

Las computadoras de caudal Emerson FB2000 están diseñadas para mejorar sus operaciones de medición al mejorar el funcionamiento de la metrología, reducir la incertidumbre de la medición y asegurar el cumplimiento con los contratos de medición. Los ingenieros de campo notarán la amplia variedad de beneficios que facilita su trabajo, mientras que la gerencia apreciará el mejoramiento de la eficiencia operativa y la tranquilidad que se adquiere al mejorar las medidas de seguridad. Nuestros computadoras de caudal están diseñadas desde cero teniendo en cuenta el cumplimiento de las normas de TI, lo que facilita el cumplimiento de las políticas de su organización para establecer una infraestructura segura. Tienen una serie de funciones que hacen que los sistemas de medición sean más precisos y robustos, lo que ayuda a reducir parte del estrés que supone ser un profesional de la medición. Las computadoras de caudal ofrecen una plataforma de medición de sonido que lo ayuda a mejorar las relaciones con sus clientes y elimina las principales discrepancias.

Productos recomendados

FB2100 PDP Image

Computadora de caudal de montaje en campo de un solo punto de medición FB2100 para gases y líquidos

El computador de caudal FB2100 es un dispositivo rentable, de baja potencia, de montaje en campo que mide y monitoriza el caudal de gases y líquidos para un punto de medición lineal o de presión diferencial. Está diseñado para una configuración simple y facilidad de uso y es una solución ideal para aplicaciones de medición donde no se requiere control. El modelo FB2100 proporciona un registro de auditoría completo, incluyendo históricos mejorados, registros de alarmas y eventos. Las opciones de E/S pueden ser tan simples como una sola salida discreta (DO) para impulsar un odorizador o pueden expandirse para dar dos canales analógicos (AI o AO) configurables por el usuario y dos canales discretos (DI, DO o PI) configurables por el usuario. Para garantizar la seguridad, el modelo FB2100 también puede equiparse con conectividad Wi-Fi opcional que permite al personal de campo configurar la computadora de caudal y recuperar datos desde fuera del área clasificada. La computadora de caudal FB2100 es parte de la plataforma de automatización FB de última generación de Emerson para la medición y el control, que ofrece el software de configuración DeltaV™ FBxConnect™, nuestra herramienta para agilizar la configuración y facilitar las tareas más habituales.

FB2200 PDP Image

Computadora de caudal de montaje en campo de varios puntos de medición FB2200 para gases y líquidos

El computador de caudal FB2200 ofrece una mayor flexibilidad, en comparación con nuestro modelo FB2100, con la capacidad de medir y controlar el caudal de gases y líquidos hasta para dos puntos de medición lineales o de presión diferencial. Su carcasa resistente y sus múltiples opciones E/S, comunicaciones y opciones de poder hacen que el modelo FB2200 sea una escogencia ideal para una medición de caudal precisa y confiable en las condiciones más adversas. Diseñado para una instalación simplificada y facilidad de uso, es altamente configurable y admite cálculos de propiedades de caudal y fluidos desde el primer momento. El control PID para caudal o presión también se puede configurar fácilmente. Para garantizar la seguridad, el modelo FB2200 también puede equiparse con conectividad Wi-Fi opcional que permite al personal de campo configurar la computadora de caudal y recuperar datos desde fuera del área clasificada. La computadora de caudal FB2200 es parte de la plataforma de automatización FB de última generación de Emerson para la medición y el control, que ofrece el software de configuración DeltaV FBxConnect, nuestra herramienta para agilizar la configuración y facilitar las tareas más habituales.

fbxconnect-img4

Software de configuración de DeltaV FBxConnect

El software de configuración DeltaV FBxConnect es un programa basado en Microsoft® Windows® que permite a los usuarios configurar, monitorizar, reparar y calibrar fácilmente las computadoras de caudal de las series FB1000 y FB2000 y la RTU DeltaV FB3000. La herramienta de gestión de credenciales del software también permite restablecer simultáneamente nombres de usuario y contraseñas en varios dispositivos para garantizar un entorno más ciberseguro y mejorar el cumplimiento de las directivas de la TSA. Diseñado para facilitar su uso, el software de configuración DeltaV FBxConnect ofrece monitorización de un vistazo, acceso rápido a las tareas más habituales y asistentes de configuración que permiten a los usuarios instalar rápidamente nuestros dispositivos. Un intuitivo sistema de menús basado en cintas permite a los usuarios navegar sin esfuerzo hasta las pantallas de configuración durante la instalación. Además, el software ofrece amplios menús desplegables, botones de opción y E/S y comunicaciones seleccionables por software para agilizar aún más la configuración y reducir la probabilidad de errores. El software también permite seleccionar un conjunto global de cálculos y unidades de ingeniería, lo que garantiza a los usuarios una herramienta completa que satisface toda una serie de requisitos operativos. Para agilizar aún más la configuración y el mantenimiento, nuestra herramienta Field Tools pasó a llamarse Launchpad y ahora forma parte de DeltaV FBxConnect. Los usuarios solo tienen que navegar hasta DeltaV FBxConnect Launchpad (el nuevo nombre de Field Tools) dentro de DeltaV FBxConnect para acceder a otras herramientas de software de Emerson, como ROCLINK™ 800, ControlWave™, el software de programación FBxDesigner™ y mucho más.

DeltaV Cybersecurity Icon 1

Protección de la infraestructura crítica con soluciones de ciberseguridad

La centralización de la ciberseguridad es una forma comprobada de proteger los activos vulnerables. Descubra cómo Emerson puede ayudarle.

Características

  • Medición conforme con API 21.1 en un punto de medición para gases y líquidos.
  • Capacidades de medición y de E/S centradas en aplicaciones de medición.
  • Capacidad superior de ingreso de datos con la capacidad de almacenar 1000 alarmas, 2000 eventos (eventos legales separados) e históricos.
  • Medición de presión estática y diferencial líder en la industria que incluye estabilidad por cinco años.
  • Medición de la temperatura de alta precisión que incluye correspondencia de curvas por medio de la ecuación Callendar-Van Dusen.
  • Disminución de la necesidad de volver a calibrar, lo que permite perder menos tiempo en el sitio.
  • Simplificación de la configuración y la instalación con el nuevo software de configuración DeltaV FBxConnect. El informe de comparación de configuraciones facilita el seguimiento de los cambios.
  • El firmware estándar admite cálculos globales (verificados por NMi) de orificios, conos, tubos Venturi, boquilla, orificio acondicionador, turbina, PD, ajuste automático y Coriolis
  • Aprobaciones globales para áreas clasificadas: Clase 1, Div 2, ATEX y IEC Ex n.
  • La solución Wi-Fi opcional para las computadoras de caudal de la serie FB de Emerson permite el acceso inalámbrico local seguro desde un área segura.
  • Integración sencilla con asistencia para protocolos Modbus®, ROC, BSAP y DNP3.
  • Seguridad mejorada para evitar accesos no autorizados.
  • Capacidad de control con lazos PID nativos, lógica booleana y bloques matemáticos para simplificar la configuración.