Red escalable, cibersegura y fácil de configurar de punto a punto para operaciones remotas
DeltaV™ FBxNet™ es una red de comunicaciones entre dispositivos, segura, basada en Ethernet, que se usa en una configuración punto a punto para intercambiar datos entre las RTU DeltaV FB3000 y computadoras de caudal de las series FB1000 y FB2000. Esta avanzada pero intuitiva solución arquitectónica permite sin problemas un sólido control remoto en sitios de producción complejos de petróleo y gas. Simplifica la distribución de entradas/salidas y el mapeo de datos, admite el modo a prueba de fallas si se pierden las comunicaciones entre dispositivos e incorpora un diseño integrado que no requiere una aplicación adicional en la RTU ni en la computadora de caudal para su ejecución. La integración de DeltaV FBxNet con Remote I/O permite hasta 21 RTU FB3000 junto con las computadoras de caudal de las series FB1000 y FB2000 para comunicarse entre sí por múltiples plataformas. Prepare su operación de petróleo y gas para el futuro al estandarizar a una plataforma de medición y control escalable e integrada que ofrece un control ultraflexible con amplia potencia de procesamiento para manejar requisitos de red exigentes.
Características
- Ciberseguridad con protección autenticada contra ataques de intermediarios.
- Ahorre tiempo y dinero con una solución rentable que lleva menos tiempo en comisionar y probar.
- Fácil de configurar con la interfaz gráfica de usuario de arrastrar y soltar.
- Intervalos de tiempo de escaneo configurables de 0,5 a 60 segundos.
- Se comunica a través de Ethernet mediante un protocolo patentado y seguro.
- Incorpora un manejo basado en fallas para garantizar que se ejecuten las acciones adecuadas si es necesario.
- Amplíe su red de forma modular al añadir más unidades cuando sea necesario que se integren a la perfección con sus dispositivos de la plataforma de automatización FB existentes.