Flexibilidad arquitectónica superior para las múltiples plataformas de pozos de la actualidad
Cumpla las necesidades dinámicas de múltiples plataformas expansivas con una plataforma de automatización escalable que ofrece una flexibilidad arquitectónica superior. DeltaV™ FBxNet™ con Remote I/O™ le permite diseñar su plataforma de pozos con medición y control centralizados o distribuidos o un híbrido de las dos. Este método de redes dinámico proporciona la agilidad para establecer el control exactamente donde su plataforma lo necesita mientras ofrece conectividad segura punto a punto. Simplemente conecte las RTU DeltaV FB3000 remotas junto con las computadoras de caudal series FB1000 y FB2000 a una red integrada de publicador/suscriptor (pub/sub) con E/S remota para permitir un intercambio de datos seguro y robusto. A medida que su operación se extiende, simplemente añada unidades a su red existente para integrar sin problemas una flota completa de dispositivos FB. Prepare su operación para el futuro al estandarizar a una plataforma de medición y control escalable e integrada que ofrece un control ultraflexible con la potencia de procesamiento masiva para manejar requisitos de red exigentes.
Capacidad casi ilimitada
La arquitectura de FBxNet™ con FBxRemote I/O™ permite hasta 21 RTU FB3000 junto con las computadoras de caudal series FB1000 y FB2000 para comunicarse entre sí por múltiples plataformas. Esta arquitectura única y escalable de medición y control tiene la capacidad y la potencia de procesamiento para abarcar 750 tramos de medición o más.
Cada RTU DeltaV FB3000 es muy escalable, lo que permite que se cumplan requisitos más arquitectónicos, de medición y control con el tiempo. Con la capacidad de centralizar más E/S y control en un solo chasis, el espacio también sigue siendo mínimo. Reduzca costos innecesarios y ahorre tiempo con la capacidad de escalar fácilmente de un tamaño pequeño a uno grande en una sola plataforma de automatización.
Flexibilidad arquitectónica superior
Obtenga la flexibilidad para desarrollar arquitecturas de plataformas complejas a lo largo del tiempo con DeltaV FBxNet. Ya sea que necesite distribuir el control y la medición en múltiples dispositivos o centralizar el control y la medición con E/S remotas, nuestra red de publicación/suscripción DeltaV BxNet facilita la distribución de E/S con la RTU DeltaV FB3000 de suscriptor capaz de manejar 5,000 parámetros por puerto Ethernet. Los publicadores de la red pueden ser una combinación de unidades RTU DeltaV FB3000 y computadoras de caudal de la serie FB. Cuando permite el intercambio de datos seguro y de fácil configuración entre múltiples dispositivos dispersos, su operación puede alcanzar un control sólido con menos complejidad.
Una mejor experiencia del usuario
Optimice la capacitación e impulse prácticas consistentes en toda su operación con nuestro juego único de intuitivas herramientas de software de programación y configuración que permiten a los usuarios configurar y administrar de manera eficiente una flota de RTU Fb3000 y computadoras de caudal serie FB. Con la mejor combinación del mercado actual de capacidad de configuración y programación nativas, nuestra RTU DeltaV FB3000 se puede poner en marcha en cuestión de minutos. Una vez que la RTU está en funcionamiento, la edición en línea de la carga de control junto con las E/S de intercambio en caliente y nuestros nuevos módulos de personalidad, que separan la terminación de los módulos de E/S y CPU, garantizan un tiempo de funcionamiento máximo y simplifican el mantenimiento.
Productos destacados