Control escalable y de ciberseguridad para operaciones remotas exigentes
La potente unidad remota de terminales (RTU) DeltaV™ FB3000 es un controlador altamente escalable y ciberseguro con la capacidad de datos ampliada para cubrir los exigentes requisitos de las operaciones actuales de petróleo y gas upstream y midstream, así como de las operaciones de agua/aguas residuales. La RTU está diseñada para protegerse frente a los ciberataques modernos, con todo el firmware firmado digitalmente en fábrica. El dispositivo comprueba su propio firmware cada vez que se inicia y no aceptará ningún firmware modificado o desconocido. La RTU DeltaV FB3000 refuerza aún más la ciberseguridad al admitir el protocolo DNP3 de autenticación segura v5 (SAv5) que permite una comunicación altamente segura en operaciones de área extensa. La robusta RTU también ofrece una forma y función superiores para un control y medición de líquidos y/o gases ultraconfiable. La lógica y el control personalizados permiten la flexibilidad de configurar y programar la RTU para cumplir requisitos estándares o complejos, mientras que los cálculos de medición de caudal seguros e integrados facilitan más que nunca la comprobación de la conformidad. Además, la funcionalidad habilitada para la nube para la licencia simplifica las operaciones diarias. Transforme digitalmente su operación al agilizar los procesos complejos con la RTU DeltaV FB3000 ágil e intuitiva. Este nuevo controlador también es parte de la plataforma de automatización FB de próxima generación de Emerson para medición y control que ofrece el software de configuración DeltaV FBxConnect™, nuestra herramienta para agilizar la configuración y facilitar las tareas más habituales, incluyendo la concesión de licencias.
Productos recomendados
Software de configuración de DeltaV FBxConnect
El software de configuración DeltaV FBxConnect es un programa basado en Microsoft® Windows® que permite a los usuarios configurar, monitorizar, reparar y calibrar fácilmente las computadoras de caudal de las series FB1000 y FB2000 y la RTU DeltaV FB3000. La herramienta de gestión de credenciales del software también permite restablecer simultáneamente nombres de usuario y contraseñas en varios dispositivos para garantizar un entorno más ciberseguro y mejorar el cumplimiento de las directivas de la TSA. Diseñado para facilitar su uso, el software de configuración DeltaV FBxConnect ofrece monitorización de un vistazo, acceso rápido a las tareas más habituales y asistentes de configuración que permiten a los usuarios instalar rápidamente nuestros dispositivos. Un intuitivo sistema de menús basado en cintas permite a los usuarios navegar sin esfuerzo hasta las pantallas de configuración durante la instalación. Además, el software ofrece amplios menús desplegables, botones de opción y E/S y comunicaciones seleccionables por software para agilizar aún más la configuración y reducir la probabilidad de errores. El software también permite seleccionar un conjunto global de cálculos y unidades de ingeniería, lo que garantiza a los usuarios una herramienta completa que satisface toda una serie de requisitos operativos. Para agilizar aún más la configuración y el mantenimiento, nuestra herramienta Field Tools pasó a llamarse Launchpad y ahora forma parte de DeltaV FBxConnect. Los usuarios solo tienen que navegar hasta DeltaV FBxConnect Launchpad (el nuevo nombre de Field Tools) dentro de DeltaV FBxConnect para acceder a otras herramientas de software de Emerson, como ROCLINK™ 800, ControlWave™, el software de programación FBxDesigner™ y mucho más.
Software de programación DeltaV FBxDesigner
El software de programación DeltaV FBxDesigner permite a los usuarios configurar aplicaciones de control continuo y discreto para la RTU DeltaV FB3000 sin la complejidad de un agregar la complejidad innecesaria de la programación. La estandarización y la aceptación generalizada del entorno de programación IEC 61131-3 por parte de la mayoría de los fabricantes de PLC permite a los usuarios elegir el sistema de hardware del controlador adecuado sin necesidad de aprender un nuevo lenguaje de programación. Además, la flexibilidad del entorno de programación con IEC 61131-3 permite aumentar el conjunto básico de funciones. Emerson aprovechó esta flexibilidad para ofrecer a los usuarios funciones de nivel superior específicas del producto en nuestro software de programación DeltaV FBxDesigner. Los usuarios pueden programar el software para maximizar las capacidades distintivas de la RTU DeltaV FB3000 y cumplir estrictamente las normas IEC 61131-3. El software de programación DeltaV FBxDesigner, que funciona en una plataforma Microsoft Windows, ofrece funciones fáciles de usar, incluyendo zoom, desplazamiento, barras de herramientas personalizables, operaciones de arrastrar y soltar, un gestor de accesos directos y ventanas acoplables. Con el software de programación DeltaV FBxDesigner, los usuarios disponen de un proceso simplificado para crear, editar, compilar, depurar y documentar aplicaciones de control de procesos simples a complejas para la RTU DeltaV FB3000.
Características
- Los cálculos API, AGA, GPA e ISO integrados en el firmware base se ajustan a las condiciones operativas para ofrecer mediciones confiables y precisas de fluidos de petróleo y/o gas.
- La medición de asignación API y los cálculos de transferencia de custodia de petróleo crudo API mejoran las aplicaciones de líquidos.
- Una arquitectura flexible que abarca desde aplicaciones de baja potencia hasta E/S de alta densidad y E/S distribuidas, todo en una sola plataforma.
- El chasis de extensión proporciona escalabilidad para operadores de teclado de pozo más grandes que ahora pueden usar una sola RTU con más capacidad de E/S.
- Un conjunto de herramientas estructuradas reduce el tiempo necesario para configurar y/o programar dispositivos, así como minimiza la probabilidad de errores y la cantidad de capacitación necesaria.
- Cumpla los requisitos de la aplicación con una gran variedad de módulos de E/S: módulo E/S mixto de 12 canales, módulo DI/PI de 16 canales, módulo HART™ de 4 canales, módulo de comunicaciones en serie de 4 puertos y mucho más.
- La completa capacidad de visualización personalizada permite a los usuarios ver los datos que quieren ver cuando quieren verlos.
- Los PIN basados en firmware proporcionan control de lazo doble con lógica de conmutación, mientras que los bloques de efectos, matemáticas y acción ofrecen una funcionalidad de programación simple.
- Lógica y control personalizados para cubrir las necesidades únicas del lugar con nuestro software opcional DeltaV FBxDesigner que proporciona acceso a nuestro conjunto completo de potentes y flexibles programas IEC 61131.
- Refuerce la ciberseguridad con el protocolo DNP3 de estándar abierto que ofrece una comunicación autenticada entre el cliente y el servidor que es confiable, flexible y segura.
- La prevención y detección del acceso no autorizado protege sus datos de medición y control, así como los datos de diagnóstico.
- Los nuevos módulos de terminación de personalidad proporcionan un diseño rentable, seguro e intercambiable en caliente, para acelerar los reemplazos de tableros.