Desbloquee información en tiempo real con nuestra plataforma de software escalable y cibersegura para operaciones de energía
La plataforma de software DeltaV™ FBxEdge™ es una solución de código abierto y lista para usar que fue diseñada para operaciones remotas en una superficie amplia que requieren de adquisición y análisis de datos mejorados. Permite el movimiento seguro y sin inconvenientes de datos operativos críticos del campo al edge y a la nube al garantizar una comunicación, procesamiento y transferencia de datos sin problemas en una variedad de hardware, incluidos dispositivos que no son de Emerson. Desde las plataformas de pozos hasta los puntos de distribución, los usuarios de toda la cadena de valor de la energía aprovechan sus sólidas capacidades orientadas al análisis para obtener información útil y en tiempo real y aumentar la confiabilidad, la productividad y la seguridad de las operaciones remotas. Esta solución de IoT transformadora proporciona un entorno escalable, flexible y muy seguro para el alojamiento de aplicaciones Docker y presenta un conjunto de potentes aplicaciones de análisis de datos, lo que permite conectividad y contextualización de datos escalables por la empresa. El software también ofrece una interfaz visual y un menú de configuración intuitivo para eliminar la programación tediosa y garantizar una curva de aprendizaje más corta para una adopción más rápida.
Características
- Conéctese sin inconvenientes con dispositivos de Emerson y de terceros al utilizar el protocolo MQTT y los controladores en la nube.
- Implemente lógica compleja y algoritmos sofisticados en un entorno sin código. Los KPI, como el tiempo de actividad y el de inactividad, también se pueden incluir sin codificación.
- Elimine la complejidad cuando implemente numerosos métodos de recuperación de datos al simplificar el alojamiento de las aplicaciones Docker en un entorno escalable y flexible para aplicaciones en contenedores.
- Obtenga información valiosa en tiempo real con Node-RED mediante la integración de algoritmos de aprendizaje de la máquina, modelos estadísticos y análisis personalizados en los flujos de trabajo de procesamiento de datos dentro del DeltaV FBxEdge.
- Diseñe visualmente flujos de trabajo de procesamiento de datos, defina reglas personalizadas y configure análisis en tiempo real con una interfaz de usuario intuitiva y sencilla, que está basada en la web y tiene funciones de arrastrar y soltar.
- Monitorice y gestione sin esfuerzo implementaciones de IoT a gran escala en una única interfaz centralizada con potentes capacidades de gestión central de datos.
- La ciberseguridad robusta con comunicaciones cifradas y permisos de usuario personalizados refuerza la resiliencia y protege las infraestructuras de IoT contra el acceso no autorizado y las filtraciones de datos.
- Monitorice los indicadores clave de desempeño, haga seguimiento de las tendencias y tome decisiones basadas en datos en tiempo real mediante la integración con Grafana®. MongoDB® y otras herramientas de código abierto que admiten aplicaciones personalizadas avanzadas.