Medición y control precisos de caudal para aplicaciones complejas de transferencia de custodia
Una computadora de caudal, montada en panel e ideal para aplicaciones de mediciones fiscales, transferencia de custodia, carga por lotes y comprobación de medidores. El FloBoss™ S600+ permite que aplicaciones de varias corrientes y estaciones se configuren para la medición simultánea de líquidos y gases. S600+ es compatible con la mayoría de los estándares de medición, entre ellos AGA, ISO, GPA, GERG y GOST para aplicaciones de gases, además de API y ASTM para aplicaciones de líquidos.
Características
- Todos los cálculos de medición se realizan con números de punto flotante de 64 bits (doble), para obtener la más alta precisión y cumplir con las normas API más recientes
- Los totales acumulados se almacenan en tres ubicaciones de memoria por separado (formato Tri-reg) para la máxima integridad
- Reducción de la incertidumbre de medición, mejora de la confianza
- Opciones flexibles de comunicación, entre ellas Ethernet y Serie y HART
- Compatibilidad con transmisores HART: 12 canales y hasta 50 transmisores, incluido Dual HART master
- Analógico, HART, serial o Ethernet: compatibilidad total, fácil integración, arranques más rápidos y con menores costos
- Interfaz inteligente para la mayoría de los caudalímetros, incluyendo los Coriolis y los ultrasónicos
- Aprobación intermedia para aplicaciones de líquidos y gases que ofrecen menores riesgos, mayor tranquilidad y prueba de cumplimiento con los requisitos fiscales más exigentes para líquidos y gases
- Mezcla de corrientes líquidas y gaseosas en una sola computadora de caudal: 10 corrientes para caudalímetros y 6 corrientes para pulsómetros de caudal dual
- Compatible con AGA, API, ASTM, GPA, ISO, GOST, S-GERG
- Entrada analógica de alta precisión de 24 bits (precisión de ±0,005% de FS a 23 °C)
- Amplio rango de temperatura ambiente: -10 °C a 60 °C
Productos recomendados
Software de configuración Config600™
Un conjunto de herramientas que le permiten monitorizar y configurar los gestores de caudal FloBoss S600+. Con las herramientas de Config600, los ingenieros pueden diseñar configuraciones que permiten que FloBoss S600 maneje una sola ejecución del medidor (flujo de medición) hasta una estación de gas y líquido con varios medidores de ejecución y comprobación.
Productos destacados:
- El Config600 Pro ofrece un software completo para diseñar configuraciones complejas con el potente lenguaje Logicalc
- El Config600 Lite permite cargar, descargar y editar configuraciones existentes
- Config600 Lite Plus agrega la capacidad de diseñar aplicaciones estándar
- IPL 600 ofrece capacidad de configuración de puertos de comunicación y transferencia de configuraciones
- Interfaz basada en Windows y fácil de usar
- Los cuadros de diálogo ayudan a dirigir las selecciones y el ingreso de datos
- Los menús desplegables y los valores precargados simplifican el proceso de diseño de las configuraciones
- Aplicaciones de configuración y mantenimiento por separado
- Potente lenguaje de secuencias de comandos Logicalc
- Seguridad de contraseña
- Plantillas de aplicaciones comunes