Control y visibilidad en tiempo real para operaciones industriales y de energía distribuida
OpenEnterprise™ v3 es una plataforma SCADA diseñada para aplicaciones remotas de petróleo y gas donde la integridad de los datos y el tiempo de actividad son esenciales en redes de comunicaciones complejas, para poder mejorar la productividad, la integración de la empresa, la confiabilidad y la rentabilidad. Al vincular las operaciones con sistemas de administración empresarial, el OpenEnterprise desbloquea procesos de datos y transforma la eficiencia y la rentabilidad de la operación. Las operaciones remotas de petróleo y gas son más sencillas, más seguras y más productivas.
Características
- Menores costos y recursos de gestión del sistema
- Menores costos de mantenimiento y migración que permiten una combinación del hardware antiguo y el actual
- Facilidad de integración con sistemas empresariales
- Mejora en los procesos empresariales y el acceso a datos
- Protocolos e interfaces estándares de la industria (DNP3, OPC, etc.)
- Interfaz nativa del AMS Device Manager
- Solución DeltaV™ RTU Connect
- Exportación de datos EFM a FLOWCAL, PGAS y FLOWCAL CFX para gases y líquidos
- Virtualización VMWare®
- Abstracción de datos y modelado de activos de equipos de campo
- El motor de acción potente automatiza un amplio rango de tareas de gestión de datos y gestión del sistema
- Acceso a Open Database a través de SQL, ODBC y OPC compatible con la mayoría de los sistemas empresariales