Maximice la eficiencia operativa con la automatización remota confiable
Emerson ofrece una gama de RTU y dispositivos informáticos de caudal para garantizar la funcionalidad necesaria para cubrirlas exigentes aplicaciones de gas natural y líquidos. Nuestros modelos también ofrecen capacidades de gestión de credenciales que respaldan las iniciativas de ciberseguridad interna y una infraestructura general más segura.
La plataforma RTU de última generación de Emerson ahora está disponible
ElRTU DeltaV™ FB3000 se basa en la última tecnología y ofrece una escalabilidad excepcional, amplia capacidad de programación y ciberseguridad mejorada, lo que permite a los clientes cubrir los requisitos arquitectónicos de simples a complejos con una sola plataforma.Visite nuestra página de RTU DeltaV FB3000 para obtener más detalles.
Productos
RTU de la serie ROC800
La RTU ROC800 combina la robustez y el bajo consumo energético de una RTU, la escalabilidad, velocidad y control de un PLC, y los registros de auditoría y datos históricos de una computadora de caudal. Permite a los usuarios medir, controlar y optimizar sus operaciones de petróleo y gas con un solo dispositivo. El modelo de la serie ROC800 construyó una reputación de ser confiable y conocido por funcionar en los climas remotos más difíciles.
Productos destacados:
- Diseño resistente, de bajo consumo para un rendimiento confiable en entornos remotos exigentes
- Medición, control y optimización integrados en un único dispositivo
- E/S modular con arquitectura escalable que soporta hasta 12 medidores de recorridos
- Las capacidades inalámbricas reducen el tiempo de instalación y eliminan las costosas zanjas y cables
- Programas de software preingenierados para un comisionamiento más rápido y un mayor cumplimiento de seguridad
Documentos y dibujos
Brochure: FloBoss™ S600+ Frequently Asked Questions
FloBoss™ S600+ Panel-mounted Fiscal Flow Computer
Administrador de caudal FloBoss 107/107E
El FloBoss 107 es una computadora de caudal de ejecución individual o múltiple que se convierte en la solución de medición ideal para muchas aplicaciones de gas natural y que monitoriza, mide y controla activos en un ambiente remoto. Este modelo proporciona las funciones necesarias para varias aplicaciones de automatización de campo que ofrecen cálculos AGA precisos, archivado de datos, amplio soporte de comunicaciones, bajo consumo de energía, control PID de lazo, control FST y funcionamiento en temperaturas extremas y muchos puntos de E/S.
Productos destacados:
- Admite elementos de presión diferencial y aplicaciones de medición de pulsos para 1 a 4 ejecuciones de medidor.
- E/S expandibles, seis puntos en el conjunto de CPU opcional y hasta seis módulos de E/S
- Archivado de historial estándar y extendido.
- Protección contra cortocircuitos y picos en el campo.
- Control local del equipo de campo, capacidades de comunicación remota y local, y almacenamiento local de datos monitorizados, medidos y calculados
- Copia de seguridad de memoria mediante batería y supercondensador para ofrecer datos, configuración e integridad operativa a largo plazo cuando la unidad no está en servicio.
Documentos y dibujos
Paquete de desarrollo DS800
La suite de desarrollo DS800 proporciona la potencia necesaria para crear programas personalizados para la RTU ROC800 y los administradores de flujo FloBoss 107/107E, así como para el DL8000 Preset. El software admite estrategias personalizadas de control continuo y discreto utilizando cualquiera de seis lenguajes de programación.
Productos destacados:
- Referencias cruzadas (vinculantes) entre variables en unidades ROC800 distintas
- Simulación sin conexión para diagnósticos y pruebas
- Depuración y modificación en línea de programas
- Bloqueo y forzamiento de variables
- Funciones y bloques de funciones desarrollados por el usuario y plantillas definidas por el usuario.
- Acceso a los datos internos y la funcionalidad del ROC800 y el FB107
Documentos y dibujos
Interfaz RTU IEC 62591 WirelessHART™
La interfaz de la RTU WirelessHART es una solución inalámbrica integrada que transforma la forma en que se administran las operaciones. Se integra fácilmente con nuestros modelos ROC800 y FloBoss 107/107E para cubrir las necesidades de los mercados de gas y petróleo de flujo ascendente y medio. El módulo de interfaz inalámbrica permite que los datos del instrumento se integren directamente con la base de datos RTU y la lógica de control. La configuración es continua y se produce sin la necesidad de mapear datos entre la RTU y el gateway inalámbrico.
Productos destacados:
- Elimine el mapeo de gateway para un arranque más rápido y reducir los costos de instalación. No es necesaria la perforación de zanjas, conductos o cables.
- Mayor visibilidad y conocimiento del proceso en el campo que elimina viajes innecesarios y minimiza el tiempo dedicado a los sitios remotos
- Implementar métodos de encriptación, autenticación, verificación, capacidad para evitar las interferencias intencionadas y gestión de claves para garantizar que las transmisiones de datos sean seguras
- Optimizado para entornos de bajo consumo de energía, lo que minimiza las inversiones adicionales en infraestructura energética
- Seguridad mejorada, mayor confiabilidad y rendimiento operativo mejorado