Maximice la producción y el desempeño mediante la integración de aplicaciones de software adecuadas para cada uso
La línea de aplicaciones de control y optimización de Emerson ofrece soluciones configurables basadas en menús para gestionar las operaciones de petróleo y gas sin que usted necesite programación personalizada.
La plataforma RTU de última generación de Emerson ahora está disponible
El RTU DeltaV™ FB3000 se basa en la última tecnología y ofrece una escalabilidad excepcional, amplia capacidad de programación y ciberseguridad mejorada, lo que permite a los clientes cubrir los requisitos arquitectónicos de simples a complejos con una sola plataforma. Visite nuestra página de RTU DeltaV FB3000 para obtener más detalles.
Productos
Aplicación de causa y efecto
Esta innovadora aplicación proporciona un enfoque basado en el menú para la configuración lógica de control sin necesidad de programación. La aplicación flexible produce capacidades de control personalizadas para usuarios con menos experiencia en programación. Es un programa del usuario C con licencia para los modelos de las series ROC800 y FloBoss™ 107 que proporciona operaciones lógicas sin tener que escribir FST ni código IEC 61131.
Productos destacados:
- Admite hasta 16 asignaciones de vínculo de efectos para acciones de control flexibles
- El ingreso de datos de alarmas incorporado para viajes y eventos claros mejora la visibilidad
- Las evaluaciones seleccionables (lógicas, en caso de cambio, matemáticas, de vigilancia, de movimiento de datos) permiten una configuración lógica versátil.
- Los contadores de retardo de efecto y el seguimiento de la cuenta mejoran el diagnóstico
Documentos y dibujos
Aplicación de Gas Control Manager
Gas Control Manager proporciona una solución fácil de usar para gestionar sus requisitos lógicos y de control. Su configuración basada en los menús elimina la necesidad de programación personalizada, lo que garantiza una mayor productividad. Gas Control Manager se integra sin problemas con los modelos ROC800 y FloBoss 107, y sus tres funciones principales son aplicaciones EFM, causa y efecto y sumación de caudal.
- Compatible con aplicaciones EFM, suma de caudal y lógica de causa y efecto para un control versátil
- Permite la configuración rápida de las tareas lógicas y de control con una interfaz intuitiva
- Reduce el tiempo de ingeniería y simplifica la implementación en todas las operaciones
Documentos y dibujos
Aplicación de Surface Control Manager
Surface Control Manager permite que el FloBoss 107 Flow Manager o la RTU de la serie ROC800 hagan un control simplificado, funciones lógicas y matemáticas mediante menús predefinidos y fáciles de configurar. Esta oferta integrada es parte de la serie Production Manager y puede usarse para proporcionar cierres permanentes y temporales de los pocillos asociados que se gestionan para su optimización, asignación y carga en tanques de acarreo en la aplicación de Tank Manager.
- Cálculos y toma de decisiones precisos para optimizar el control del pozo y la eficiencia de la producción
- Integración y visibilidad continuas en todas las herramientas de Emerson, mejorando la coordinación y reduciendo la introducción manual de datos
- Mantenimiento del sistema seguro y conforme con manipulación lógica estandarizada, que reduce el tiempo de inactividad y los riesgos
Documentos y dibujos
Aplicación de Well Optimization Manager
Este programa de usuario avanzado maximiza la producción de los pozos de petróleo y gas. Diseñado para los modelos de la serie ROC800 o FloBoss 107, ofrece una interfaz de usuario intuitiva con pantallas específicas para la configuración, la elevación por gas y las operaciones cíclicas, lo que simplifica la configuración y la monitorización. También respalda varias técnicas de elevación artificial estándar de la industria, que incluyen el control intermitente, el elevador del émbolo (convencional y continuo), la elevación de gas (para la producción de gas o líquido), el levantamiento de gas asistido por émbolo (PAGL) y el elevador de émbolo asistido por gas (GAPL).
- Las alertas de valor en tiempo real y los activadores de émbolo autoajustables mejoran la eficiencia de la producción y la capacidad de respuesta
- Los cálculos integrados de Coleman Turner y Foss & Gaul mejoran la precisión en el caudal y el desempeño de elevación
- El período de nominación y el control de la acumulación ayudan a gestionar los objetivos de producción y a optimizar la producción
Documentos y dibujos
Aplicación de Injection Controller
La aplicación de Injection Controller para los modelos FloBoss 107 y de la serie ROC800 proporciona una gestión sencilla y configurable de múltiples flujos de inyección. Los colectores de inyección se usan para suministrar cantidades específicas de agua o vapor a uno o más pozos. La aplicación de Injection Controller intentará cumplir los objetivos de caudal mientras que limita las presiones de la cabeza de pozo a niveles seguros.
- Gestione la inyección de agua o vapor multicanal con control preciso del caudal y protección de la presión
- Elimine la necesidad de PLC y transmisores al integrar control y medición en un dispositivo de baja potencia
- Mantenga las velocidades de inyección objetivo mientras que se aseguran límites de presión seguros de la cabeza de pozo
Documentos y dibujos
Aplicación de Station Manager
Station Manager es una aplicación para ControlWave™ Micro que hace la medición del caudal de gas natural y el control de estaciones para recorridos de hasta seis u ocho medidores, y puede distribuirse por seis estaciones. Es ideal tanto para nuevas instalaciones como para mejoras de estaciones, donde reemplaza una mezcla de RTU y PLC obsoletos que son cada vez más difíciles de soportar.
- Soporte para conmutación de recorrido, control PID y archivo histórico para operaciones eficientes de la estación
- Lógica prediseñada para sistemas de control de caudal, detección de fugas y apagado de emergencia.
- Reduzca el tiempo de ingeniería y los costes de instalación con una configuración intuitiva y comunicaciones preparadas para SCADA.