RTU de ControlWave™

Control confiable y flexible en entornos remotos o distribuidos

controlwave-family

Control confiable y flexible en entornos remotos o distribuidos

La plataforma ControlWave™ de Emerson combina el poder de los PLC, las RTU y los DCS en una única solución escalable diseñada para proceso automatización y sistemas SCADA. Creados para entornos hostiles y remotos, nuestros modelos ControlWave ofrecen un sólido soporte de protocolo, funcionamiento de bajo consumo e ingreso de datos local para garantizar un rendimiento confiable e integridad de datos, independientemente de las condiciones. También mejoramos la gestión de credenciales en nuestra plataforma de ControlWave para cumplir las directivas recientes que estableció la Agencia de Seguridad y Transporte de América del Norte (TSA). 

 

La plataforma RTU de última generación de Emerson ahora está disponible

El RTU DeltaV™ FB3000 se basa en la última tecnología y ofrece una escalabilidad excepcional, amplia capacidad de programación y ciberseguridad mejorada, lo que permite a los clientes cubrir los requisitos arquitectónicos de simples a complejos con una sola plataforma. Visite nuestra página del RTU DeltaV FB3000 para obtener más información.

DeltaV Cybersecurity Icon 1

Protección de la infraestructura crítica con soluciones de ciberseguridad

La centralización de la ciberseguridad es una forma comprobada de proteger los activos vulnerables. Descubra cómo Emerson puede ayudarle.

Productos

ControlWave® Micro - Hybrid RTU/PLC

RTU ControlWave Micro

El microcontrolador ControlWave combina las capacidades únicas de un controlador lógico programable (PLC) y una unidad remota de terminales (RTU) en un único controlador híbrido. ControlWave Micro admite aplicaciones complejas de control industrial de petróleo y gas, agua y aguas residuales, y en aplicaciones de control industrial que exigen el desempeño de un sistema de control de alto rendimiento diseñado para un bajo consumo de energía.

Productos destacados:

  • El procesador ARM ofrece un desempeño excepcional y un bajo consumo energético
  • Hasta dos puertos Ethernet de 10/100 Mbps y hasta 11 puertos de comunicación serial con opción de módem integrado
  • Unidad base de tres, cuatro y ocho ranuras con base de expansión de E/S de dos, cuatro y ocho ranuras
  • Tarjetas de E/S mixtas para aplicaciones de RTU pequeñas y rentables
  • Programación IEC 61131-3 con biblioteca de bloques de funciones de control del proceso ACCOL III

Documentos y dibujos

CWPAC-carousel-img

PAC (controlador de automatización de procesos) ControlWave

El PLC/RTU del PAC de ControlWave está diseñado para cubrir las exigentes necesidades del control industrial. Es muy flexible y tiene la capacidad de cubrir los requerimientos de necesidades de E/S locales, expandidas, remotas y distribuidas. El controlador es ideal para aplicaciones de agua/aguas de desecho, gas y petróleo y control industrial.

Productos destacados:

  • Hasta tres puertos Ethernet de 10/100 MB y hasta cuatro puertos de comunicación serial
  • Unidad base de E/S de 4 y 8 ranuras con E/S intercambiable en caliente
  • Bloqueo con llave de seguridad
  • Aprobaciones CE y de clase I, div. 2 para áreas clasificadas
  • Salidas discretas que mantienen el último valor o el valor cero en el sistema watchdog de la CPU

Documentos y dibujos

ControlWave Designer

Software ControlWave Designer

El software ControlWave Designer permite a los ingenieros la flexibilidad de elegir el sistema de hardware controlador más adecuado sin la necesidad de aprender un nuevo lenguaje de programación para cada modelo. La flexibilidad del entorno de programación IEC61131-3 permite a cada usuario aumentar el conjunto básico de funciones con funciones de alto nivel específicas de los productos para obtener el máximo retorno de la inversión. 

Productos destacados:

  • Usa la programación estándar de IEC 61131-3 para un aprendizaje más sencillo y compatibilidad entre plataformas
  • Admite múltiples plataformas de hardware para una selección flexible de controladores
  • Respalda la programación y la secuenciación
  • Permite el código modular y reutilizable para un desarrollo de proyectos escalable y eficiente
  • Reduce el tiempo y los costos de ingeniería con herramientas intuitivas y estructura lógica estandarizada

Documentos y dibujos

OpenBSI

Suite de utilidades OpenBSI

Un conjunto de servicios de comunicación de red diseñados para técnicos, ingenieros y operadores que proporcionan acceso a las RTU de ControlWave. Hay dos paquetes disponibles para ofrecer una funcionalidad óptima.

Productos destacados:

  • DataViewer para acceder a tiempo real e histórico con ACCOL y los descargadores de archivo ControlWave Designer
  • Communication StatLocalView y Localview para una conexión local con los productos ControlWave
  • Instalación y configuración del 33XX, ControlWave, 3530 TeleProducts y transmisores 3808 MVT
  • Interfaz de página web con página web WebBSI y TeleProducts y controles ActiveX
  • Descarga flash del firmware de todos los productos flash

Documentos y dibujos

ControlWave Micro with WirelessHART Interface

Interfaz RTU IEC 62591 WirelessHART™

La interfaz de la RTU WirelessHART es una solución inalámbrica integrada que transforma la forma en que se administran las operaciones. Se integra fácilmente con nuestros modelos de ControlWave para cubrir las necesidades de los mercados de petróleo y gas de flujo ascendente y midstream. El módulo de interfaz inalámbrica permite que los datos del instrumento se integren directamente con la base de datos RTU y la lógica de control. La configuración es continua y se produce sin la necesidad de mapear datos entre la RTU y el gateway inalámbrico.

Productos destacados:

  • Elimine el mapeo de gateway para un arranque más rápido y reducir los costos de instalación. No es necesaria la perforación de zanjas, conductos o cables.
  • Mayor visibilidad y conocimiento del proceso en el campo que elimina viajes innecesarios y minimiza el tiempo dedicado a los sitios remotos
  • Implementar métodos de encriptación, autenticación, verificación, capacidad para evitar las interferencias intencionadas y gestión de claves para garantizar que las transmisiones de datos sean seguras
  • Optimizado para entornos de bajo consumo de energía, lo que minimiza las inversiones adicionales en infraestructura energética
  • Seguridad mejorada, mayor confiabilidad y rendimiento operativo mejorado

Documentos y dibujos