Fallback image

Optimice sus operaciones con una única plataforma escalable.

Aproveche sus sensores e infraestructura de comunicación existentes y, al mismo tiempo, incorpore capacidades de gestión de la información en tiempo real a sus operaciones con nuestro nuevo DeltaV™ FB3000 RTU. Este controlador potente y ágil  está diseñado para impulsar los esfuerzos de transformación digital ofreciendo escalabilidad superior. Durante la adopción, aproveche la flexibilidad para abarcar desde la simple medición de algunas líneas hasta la lógica y control personalizados de las múltiples plataformas de pozos más grandes y más. Después del comisionamiento, su personal puede conectarse de forma remota mediante nuestro entorno seguro para la transferencia e intercambio de datos. Impulse mejoras operativas continuas con una plataforma flexible de medición y control diseñada para evolucionar con los requisitos cambiantes de su planta.

Tome el control de su operación

Achieve-Production-Targets-img

Alcance los objetivos de producción

Cumplir las metas operativas más exigentes y mantener al mínimo la incertidumbre de medición exige una tecnología estable y fiable. El RTU DeltaV FB3000 ayudará a su operación a aprovechar todo su potencial al proporcionar un desempeño preciso y fiable y reducir la complejidad. De hecho, el ágil RTU DeltaV FB3000 puede configurarse para satisfacer sus necesidades específicas de arquitectura, información, operación, automatización y medición.

Productos y aplicaciones