Nouvelle série de webinaires sur la détection de fuites dans les conduites pour le pétrole et le gaz

Découvrez comment faire évoluer votre stratégie de détection de fuites pour un succès durable. 

Des pipelines sûrs et rentables grâce à l’analyse intelligente

Rejoignez nos experts Emerson en pétrole et gaz pour cette nouvelle série de webinaires afin de découvrir quelles méthodologies avancées de détection de fuites des conduites fournissent l’intelligence nécessaire pour protéger votre exploitation. Les sujets abordés incluent comment les dernières avancées en intelligence artificielle, apprentissage automatique et jumeaux numériques améliorent la détection des fuites et des ruptures pour une meilleure gestion des risques et une tranquillité d’esprit accrue.

  • Obtenez des conseils pour élaborer une feuille de route solide pour la détection des fuites
  • Découvrez comment les exploitants de pipelines utilisent le Big Data et l’analytique pour transformer la détection des fuites
  • Participez aux sessions de questions-réponses en direct avec des experts en détection de fuites dans le secteur pétrolier et gazier
Série de webinaires : stratégies pour la détection interne de fuites des conduites

Série de webinaires : stratégies pour la détection interne de fuites des conduites

Hand pressing a digital power button

Webinaire 1 : Concevoir la feuille de route optimale pour la détection des fuites des conduites

Participez à cette session captivante pour découvrir comment démêler la complexité des différentes méthodologies numériques afin de concevoir une feuille de route de détection des fuites offrant la ligne de défense appropriée. Nos experts Emerson en pétrole et gaz expliqueront, de manière générale, les méthodes internes de détection des fuites et compareront les solutions avancées. 

Webinar 2 Image

Webinaire 2 : Mettre en œuvre les meilleures pratiques pour la détection des fuites des conduites en temps réel basée sur des modèles transitoires

Combiner un pipeline bien instrumenté avec une solution RTTM offrant une excellente sensibilité, précision et robustesse, ainsi qu’une gestion des alarmes et de l’information très fiable, constitue une stratégie optimale pour la détection des fuites des conduites. Découvrez à quel point votre exploitation peut devenir efficace grâce à une solution de détection des fuites basée sur RTTM, offrant des analyses avancées ainsi qu’un jumeau numérique utilisant les données des plate-formes SCADA ou de contrôle-commande.

Webinar 3: Mitigating Leaks on Non-Instrumented Pipelines Using AI & ML

Webinaire 3 : Réduire les risques sur les conduites avec moins d’instrumentation grâce à l’IA et à l’apprentissage automatique

Lorsque les pipelines sont peu instrumentés, détecter les fuites peut s’avérer difficile. Découvrez comment l’association de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML) permet une détection des fuites plus sensible, fiable et robuste. Rejoignez nos experts pour apprendre à déployer rapidement la détection des fuites par calcul.

Webinar 4: Taking the Fast Lane to API 1175 Leak Detection Compliance

Webinaire 4 : Prendre la voie rapide vers la conformité API 1175 pour la détection des fuites

Que votre conduite subisse un incident externe ou qu’un événement interne, comme une surpression, se produise, les ruptures nécessitent une attention immédiate. L’API 1175 propose plusieurs recommandations, en mettant particulièrement l’accent sur la rapidité et la fiabilité. Découvrez comment bénéficier de protection et de tranquillité d’esprit grâce à notre méthode interne, offrant une fiabilité à 100 % en moins d’une minute avec votre instrumentation existante. 

Rencontrez nos intervenants

Jon Barley

Jon Barley

Jon est un directeur technique polyvalent, avec près de 30 ans d’expérience dans le développement de logiciels pour l’industrie pétrolière. Dans son rôle actuel chez Emerson, Jon est directeur de la recherche et développement au sein du groupe Pipeline Management Software, avec des responsabilités incluant la direction technique et le leadership dans le développement continu des logiciels de modélisation. Jon est titulaire d’un doctorat en mathématiques et, avec Greg Morrow, est le co-inventeur de la méthode brevetée de modélisation des flux dans les pipelines.

Paul Dickerson

Paul Dickerson

Paul travaille dans les applications de simulation de pipelines et de CFD depuis plus de 20 ans, ayant collaboré avec LICenergy, Energy Solutions International et Emerson. Dans son rôle actuel, il assure la direction technique et l’orientation de l’expérience utilisateur pour le groupe Pipeline Management Solutions. Paul est titulaire d’une licence en génie des systèmes informatiques de l’Université de Sunderland et d’un MBA international de l’Université de Durham. 

Phani Kanakamedala

Phani Kanakamedala

Phani travaille dans les applications de simulation et de modélisation de pipelines depuis plus de 12 ans, ayant collaboré avec Energy Solutions International et Emerson. Il est spécialisé dans la conception de systèmes, le développement et la gestion de produits. Dans son rôle actuel de chef de produit et développeur principal, Phani collabore avec les clients et différentes parties prenantes pour identifier leurs besoins, puis utilise ces informations et son expertise pour gérer efficacement la feuille de route du produit.

David Marquez

David Marquez

David est un responsable d’affaires accompli, avec plus de 20 ans d’expérience internationale dans le secteur pétrolier et gazier, notamment dans le développement commercial, l’amélioration des processus et les opérations. Dans son rôle actuel, David aide les exploitants de pipelines à transformer leurs opérations grâce à l’adoption de solutions logicielles avancées pour le pétrole et le gaz. Parmi ses diplômes et certifications, David détient un MBA de l’Université de Houston, une certification « Lean Six Sigma Black Belt » délivrée par l’American Society of Quality, ainsi qu’une certification en transformation numérique du MIT.

Greg Morrow

Greg Morrow

Greg possède plus de 20 ans d’expérience dans l’application de ses connaissances approfondies en physique pour faire évoluer des solutions logicielles sophistiquées pour le pétrole et le gaz, en se spécialisant dans la modélisation hydraulique et la détection des fuites. Il est actuellement développeur principal au sein du groupe Operational Management Software, spécialisé dans les technologies basées sur RTTM, incluant un jumeau numérique permettant la virtualisation via la modélisation et la simulation. Greg est titulaire d’un doctorat en physique et est le co-inventeur de la méthode brevetée de modélisation des flux dans les pipelines.