Les systèmes et les solutions logicielles de GNL d’Emerson accélèrent les recettes et réduisent les risques grâce à une intégration transparente du capteur à l’entreprise, qui s’appuie sur des décennies d’expertise dans le domaine de l’énergie. Nous vous aidons à raccourcir les calendriers du projet, à réduire les coûts d’installation et d'exploitation, et à maximiser le débit, tout en fournissant une assistance sur le cycle de vie à long terme. Des opérations pré-FEED aux opérations en cours, Emerson fournit un centr de responsabilité unique avec des ressources d’ingénierie mondiales inégalées.
Où l’expertise du GNL rencontre l’exécution
L’expertise éprouvée d’Emerson en matière de GNL garantit que chaque projet est exécuté de manière sûre et efficace et apporte de la valeur ajoutée à chaque étape du cycle de vie du GNL.
La vitesse, quand c’est important
Accélérez votre parcours vers la rentabilité grâce à des solutions qui peuvent raccourcir les calendriers de projet à hauteur de 15 % et augmenter le débit de production. Grâce à l’implantation industrielle mondiale d’Emerson, vous pouvez régionaliser l’approvisionnement, réduire les coûts et les risques, tout en garantissant une livraison plus rapide là où vous en avez le plus besoin :
- Identifier et hiérarchiser les investissements pour obtenirun rendement maximal
- Coûts totaux d’installation inférieurs à ceux d’un système intégré de contrôle et de sécurité traditionnel
- Raccourcir les calendriers du projet d'instrumentation et de contrôle
- Augmenter le débit grâce à l’optimisation
Technologies habilitantes d’Emerson pour l’industrie du GNL
Stimuler l’innovation dans le GNL par des partenariats stratégiques
Foire aux questions
Emerson propose des solutions d’automatisation intégrées couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur du GNL, notamment le traitement du gaz, la liquéfaction, le stockage, le transport et la regazéification. Ces solutions comprennent des systèmes numériques de contrôle-commande (SNCC), des systèmes de sécurité, des systèmes avancés de contrôle des procédés, des instruments de mesure, des vannes de régulation et d’isolement, des logiciels de gestion des équipements, des analyseurs, ainsi que des technologies numériques qui relient les opérations du terrain à l’entreprise.
Les projets modernes de GNL subissent une pression considérable pour entrer en production plus rapidement. L’architecture d’automatisation intégrée d’Emerson permet de réduire la charge de travail des ingénieurs, de simplifier la mise en service et d’accélérer le démarrage des travaux de construction grâce à des technologies telles que le câblage électronique et les E/S définies par logiciel. Cette approche permet de raccourcir les délais des projets tout en réduisant les risques et les modifications pendant la phase d’exécution.
Le recours à un seul partenaire d’automatisation peut simplifier la mise en œuvre des projets en regroupant, au sein d’une même architecture, les technologies de contrôle, de sécurité, de mesure, d’optimisation et numériques. Cette approche améliore la collaboration, réduit la complexité de l’intégration et fournit un interlocuteur unique, de la conception du projet jusqu’à l’assistance opérationnelle à long terme.
Emerson a apporté son soutien à des projets de GNL dans le monde entier, notamment des installations de liquéfaction, des projets de GNL flottant (FLNG), des terminaux d’exportation et des installations de regazéification. L’entreprise possède une vaste expérience dans de nombreuses technologies de traitement du GNL et a fourni des solutions d’automatisation pour d’importants projets de GNL en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine