Assurez-vous que vos projets d’investissement respectent les échéances et le budget

De nos jours, la complexité des projets d’investissement entraîne une perte de valeur et de confiance endémique. Les projets sont plus vastes et plus techniques et se déroulent à un rythme plus soutenu que jamais.

Fallback image

Permettre des performances Top Quartile dans les projets d'investissement.

Optimiser les projets  est notre approche de transformation visant à atteindre une performance Top Quartile pour les projets d’investissement grâce à la transformation numérique de vos projets au moyen de stratégies de gestion de projet modernes, de pratiques d’ingénierie innovantes et de technologies numériques. Notre approche de réalisation de projet fournit des solutions qui éliminent les coûts, réduisent la complexité et s’adaptent aux changements pour améliorer l’efficacité des investissements et offrir des délais de projet plus fiables. 

Leviers de transformation des projets d’investissement

Fallback image
icon
Éliminer les coûts

Grâce à des pratiques d’ingénierie et à une conception innovantes, vous pouvez effacer jusqu’à 10 % des coûts du projet du grand livre.

icon
Réduire la complexité

Assurez la standardisation et la mise à jour des spécifications de vos projets d’automatisation pour respecter les délais. 

icon
S’adapter aux changements

Apporter des changements au projet est inévitable. Avec la bonne stratégie, définie dès le début, vous pouvez intégrer les changements sans impacter le calendrier. 

icon
Partenariat avec des experts

Une collaboration précoce permet non seulement de livrer des projets optimisés, mais aussi de mieux garantir l’atteinte des objectifs opérationnels à long terme. 

The Path for Improved Project Execution Starts with Early Collaboration

Une meilleure réalisation des projets commence par une collaboration précoce

Grâce à une collaboration précoce dès les études d’ingénierie et de conception, nous vous aidons à définir vos objectifs en matière d’automatisation et de stratégie de projet, jetant ainsi les bases de la réussite du démarrage et de l’excellence opérationnelle du projet tout au long du cycle de vie de votre usine. Voici quelques bénéfices constatés : 

  • Réduction de 50 à 60 % des étapes de conception matérielle
  • Élimination de 80 % des heures de FAT (tests d’acceptation en usine) matériel et logiciel
  • Élimination de 90 % des plans matériels du système et des schémas de boucles
  • Réduction de 30 à 40 % des heures d’ingénierie
  • Réduction de 15 à 25 % du calendrier du projet d’instrumentation et de contrôle
  • Réduction de 30 à 40 % des coûts totaux d’installation
Transform Your Capital Projects with Strategic Automation

Transformez vos projets d’investissement grâce à l’automatisation stratégique

L’automatisation est le plus petit investissement d’un projet, mais elle a un impact significatif dans le fait de garantir que votre projet respecte les délais et le budget. L’automatisation dont la nature est d’être dans chaque tuyau, de toucher chaque pièce d’équipement du procédé, d’intégrer toutes les pièces pour fonctionner comme une usine de transformation peut avoir un impact vital sur l’économie du projet. C’est aussi la dernière pièce du puzzle dans la construction de ces grandes installations, ce qui peut donc avoir un impact majeur sur les délais. 

Médias et études de cas

video-media
Qu’est-ce que Project Certainty ?

Jim Nyquist évoque le défi mondial que constituent les dépassements de coûts et de délais des projets d’investissement