Contrôleur DeltaV™ PK

Le contrôleur DeltaV le plus puissant et polyvalent jamais conçu

DeltaV PK Controller

Puissance autonome. Simplicité d’intégration.

Offrant la solution de contrôle la plus polyvalente du marché, le contrôleur DeltaV PK peut être mis en œuvre pour les applications à petite échelle, telles que les skids, ou pour vos applications de contrôle traditionnel à grande échelle.

Ce contrôleur adapté à l’usage peut fonctionner comme un système indépendant, mais aussi s’intégrer à un système DeltaV plus important afin de former un système et une base de données natifs uniques, vous permettant ainsi de réduire les échéances des projets et de vous adapter aux changements tardifs.

Le contrôleur DeltaV PK répond à vos exigences les plus élevées, quelle que soit la taille ou la phase de votre exploitation. Avec un traitement logique plus rapide, des ports Ethernet intégrés et des protocoles d’appareils natifs, le contrôleur DeltaV PK convient à un large éventail d’applications et à différentes tailles de système.

Fallback image

Comment ça marche

Flexible Operating Environments

Environnements d’exploitation flexibles

Conçu pour fonctionner indépendamment, le contrôleur PK n’a pas besoin de connexion à un serveur, à une HIHM de panneau, ni à des éléments du système numérique de contrôle-commande.

 

De plus, il peut être configuré comme nœud natif sur les systèmes de contrôle-commande DeltaV, offrant ainsi une solution pour les applications de contrôle rapide. 

Vidéos

video-media
Contrôleur DeltaV PK, la solution intermédiaire entre les SNCC et les API
Contrôleur DeltaV PK, la solution intermédiaire entre les SNCC et les API

Découvrez comment le contrôleur DeltaV PK combine le meilleur des systèmes API et de contrôle-commande (SNCC) pour relever les défis courants de l’industrie des procédés, notamment la gestion de plusieurs skids, d’API et de sources de données multiples. 

 

Reconnu comme le premier contrôleur SNCC modulaire de l’industrie, le contrôleur DeltaV PK est de taille adaptée, sûr, fiable et convient à de nombreux secteurs tels que les biotechnologies, le pétrole et le gaz, la pâte et le papier, l’exploitation minière et la pétrochimie.

Contrôleur DeltaV PK

Le contrôleur DeltaV PK accélère le traitement logique, inclut des protocoles de périphérique Ethernet natifs intégrés et il est proposé en plusieurs tailles évolutives, ce qui lui permet de s’adapter à diverses applications telles que le contrôle des périphériques Ethernet, les plates-formes d’exploitation et une grande variété de tailles de systèmes. Qu'il s'agisse d'applications à petite échelle, comme les skids, ou d'opérations de contrôle conventionnelles à grande échelle, le contrôleur multifonction et multi-usage peut répondre aux exigences les plus strictes quels que soient la taille et le stade de votre exploitation.

Fonctionnalités

  • Fonctionnement autonome ou intégré dans un système DeltaV 
  • Intégration transparente dans un système DeltaV permettant d'obtenir une base de données et un système natifs 
  • Élimination des tâches chronophages et coûteuses de mappage de données 
  • Gain d'espace dans l'armoire grâce aux six ports Ethernet intégrés 
  • Prise en charge de la redondance 1:1 sans augmenter l'encombrement et sans modifier la configuration 
  • L'E/S flexible vous permet de choisir entre les cartes d'E/S CHARM classiques série M, série S et E/S sans fil pour répondre au mieux à vos besoins 
  • Sécurité intégrée avec SIS DeltaV avec marshalling électronique et solveur logique de sécurité DeltaV SlS 1508 
  • Connexion en toute simplicité de périphériques tiers (par exemple, interfaces homme-machine) et d'entraînements à vitesse variable nativement sans utilisation d'une carte d'E/S ou Ethernet dédiée 
  • Accès sécurisé avec plusieurs couches de protection et de cryptage pour empêcher tout accès non autorisé 
  • Accélération de l’exécution logique pour une meilleure performance du système 
  • Maintien de la configuration pendant 18 mois sans alimentation