Diminuez investissement initial et complexité avec le système DeltaV proposé par abonnement
DeltaV Flex offre une solution flexible et rentable pour déployer un système DeltaV complet. DeltaV Flex réduit considérablement l’investissement initial en combinant une licence logicielle par abonnement, un support produit et une garantie matérielle étendue pour les composants de contrôle et d’E/S DeltaV.
Ce modèle par abonnement vous permet d’ajuster la capacité et les fonctionnalités à votre rythme, en alignant l’extension du système sur vos besoins opérationnels. Avec DeltaV Flex, vous ne payez que ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, ce qui élimine les coûts initiaux importants et permet un déploiement de projet plus flexible et efficace.
Puissance SNCC DeltaV complète, nouvelle Flex Way
Solution intégrée exploitant le contrôleur DeltaV PK Flex et le contrôleur DeltaV IQ
Les fonctionnalités de DeltaV débutent avec un pack logiciel facile à commander, disponible en cinq tailles (50, 100, 250, 500, 1500 Flex DST). Le système peut être étendu jusqu’à 30 000 Flex DST, offrant une solution évolutive pilotée par le contrôleur PK Flex.
Réduction du coût initial pour les toutes les applications
En combinant licences et assistance logicielles dans un programme d’abonnement, DeltaV Flex réduit l’investissement initial nécessaire au démarrage d’un système de contrôle-commande. Cela en fait une option particulièrement intéressante pour les fabricants d’équipement d’origine (FEO) qui cherchent à fournir un petit système DeltaV pour un skid de procédé ou un environnement de laboratoire, tout en réduisant leurs coûts d’investissement.
Ajoutez des fonctionnalités à votre rythme
Avec DeltaV Flex, vous pouvez commencer par une application simple et étendre le système au fur et à mesure que vos besoins augmentent. Augmentez la capacité et les fonctionnalités en ajoutant des licences DeltaV temporaires ou du matériel pour répondre aux exigences techniques de votre projet. Des fonctionnalités supplémentaires peuvent être ajoutées à tout moment, vous offrant une flexibilité totale pour évoluer selon vos besoins.
Accédez aux dernières innovations DeltaV
Cela vous permet de rester à jour avec les dernières innovations tout en conservant une expérience cohérente et une utilisation facile sur l’ensemble des systèmes DeltaV.

DeltaV Flex System: Full DeltaV DCS Power, New Flex Way
Foire aux questions
DeltaV Flex offre les mêmes fonctionnalités puissantes du système de contrôle-commande DeltaV grâce à un modèle de licence différent. Au lieu d’utiliser des licences perpétuelles traditionnelles, DeltaV Flex utilise un modèle à durée déterminée qui comprend le logiciel DeltaV, l’assistance produit et une garantie matérielle étendue pour le contrôle et les E/S DeltaV. Cela facilite la mise à l’échelle de votre système tout en maintenant l’accès à la plateforme DeltaV éprouvée, à l’environnement d’ingénierie et à l’écosystème logiciel.
DeltaV Flex est conçu pour s’adapter à des déploiements initiaux de petite envergure, jusqu’à 30 000 modules DST Flex à l’échelle du système. Les utilisateurs peuvent ajouter progressivement des modules DST Flex, des contrôleurs, des licences d’appareils et des fonctionnalités DeltaV supplémentaires, ce qui permet au système de s’adapter à l’évolution des besoins opérationnels.
Si un abonnement à DeltaV Flex arrive à expiration, le système continue de fonctionner en utilisant la dernière configuration valide. Les contrôleurs et les communications d’exécution restent opérationnels, mais toute modification de configuration ou mise à jour du système nécessite un renouvellement.
Oui. Un système DeltaV Flex prend en charge plusieurs contrôleurs PK Flex. Chaque contrôleur PK Flex peut prendre en charge jusqu’à 1 500 modules DST Flex, tandis que l’ensemble du système DeltaV Flex peut évoluer pour prendre en charge des applications plus importantes grâce à des contrôleurs supplémentaires et à l’octroi de licences DST Flex à l’échelle du système.
Oui. Les packages de base de DeltaV Flex comprennent 32 licences d’appareils, et des licences supplémentaires peuvent être ajoutées au besoin. Chaque appareil physique connecté utilise une licence d’appareil au sein du système DeltaV Flex.