Libérer la puissance de l’automatisation transparente
Transformer les opérations grâce à un système d’automatisation facile à utiliser et à l’épreuve du temps, conçu pour améliorer les performances de l’usine, s’adapter à vos besoins et réduire les risques et les coûts du projet.

DeltaV version 16 déjà disponible
Le système de contrôle-commande DeltaV version 16.LTS s’appuie sur des décennies d’innovation éprouvée sur le terrain pour fournir la version la plus robuste et la plus fiable à ce jour. Conçue pour répondre aux exigences des opérations modernes, son architecture résiliente et sa flexibilité prête pour l’avenir permettent de réduire les risques, d’assurer des performances durables et de garantir que votre système d’automatisation continuera à fonctionner aujourd’hui et pour les années à venir.
Des solutions intégrées pour chaque besoin d’automatisation
Histoires vraies, résultats concrets
Technologies à découvrir
Présentation du contrôleur DeltaV IQ : la nouvelle innovation en matière de technologie de contrôle des procédés. Spécifiquement conçu pour compléter des contrôleurs industriels hautement techniques, le contrôleur IQ apporte plus de flexibilité, d’évolutivité et d’efficacité aux systèmes de contrôle modernes.
DeltaV Revamp fournit un flux de travail numérique entièrement intégré, qui utilise la puissance de l’intelligence artificielle, pour garantir une amélioration continue de l’efficacité et de la qualité lors de la transition des usines vers les systèmes numériques de contrôle-commande et les systèmes instrumentés de sécurité DeltaV.
Secteurs d’activité que nous servons
Enrichissez l’expérience DeltaV
Faites évoluer votre système de contrôle
Que vous soyez en train de définir l'étendue d'un projet ou de planifier votre prochaine mise à niveau, contactez Emerson pour trouver la bonne voie.
Connecté via Guardian™
Foire aux questions
Le système de contrôle-commande DeltaV améliore les performances de l’usine en fournissant un contrôle intelligent, une surveillance en temps réel et des analyses intégrées au sein d’une seule plate-forme. Cela permet aux opérateurs d’optimiser les procédés, de réduire la variabilité et de maintenir un rendement de production constant.
DeltaV comprend des fonctionnalités telles qu’une architecture modulaire, une connectivité transparente des données et des E/S, des applications de contrôle intégrées et des outils logiciels axés sur l’opérateur. Ces caractéristiques fonctionnent ensemble pour simplifier l’automatisation et améliorer l’efficacité opérationnelle.
Le système numérique de contrôle-commande DeltaV repose sur une architecture flexible et une intégration facilitée, réduisant la complexité de l'ingénierie et minimisant le besoin de modifications majeures. Cela permet de réduire les coûts du projet tout en soutenant les performances et l’évolutivité à long terme du système.
Le système de contrôle-commande DeltaV peut évoluer de petites unités de procédé à de grandes installations à l’échelle de l’entreprise grâce à des éléments de construction modulaires. Cela permet aux entreprises d’étendre ou de modifier leur système au fur et à mesure de l’évolution des besoins opérationnels, sans ajouter de complexité inutile.
Une connectivité de données transparente permet aux capteurs, contrôleurs et applications de partager des informations en temps réel. Cela améliore la coordination entre les systèmes et garantit que les données sont disponibles là où elles sont nécessaires pour une prise de décision plus rapide et plus précise.
DeltaV fournit des applications basées sur des informations et des interfaces opérateur intuitives qui fournissent des informations claires et exploitables. Cela aide les opérateurs à comprendre rapidement les conditions du procédé et à réagir efficacement aux changements ou aux problèmes.