Minimiser les coûts d’exploitation, améliorer le rendement qualitatif et optimiser la performance de l’usine
Technologies à découvrir
Découvrez comment, en utilisant DeltaV Spectral PAT intégré, les fabricants des biotechnologies peuvent adopter une approche simplifiée pour réaliser une fabrication en temps réel, la conformité en toute confiance, un retour sur investissement plus important et commercialiser plus rapidement des traitements de qualité.
Histoires vraies, résultats concrets
Covestro améliore l’efficacité de la production de polyester en utilisant un contrôle avancé du procédé
Explorez la technologie DeltaV
Développer ses connaissances
Vidéo : technologie spectrale analytique des procédés
Dans cette courte vidéo, découvrez comment la technologie spectrale analytique des procédés DeltaV permet aux fabricants des biotechnologies peuvent adopter une approche simplifiée pour réaliser une fabrication en temps réel, la conformité en toute confiance, un retour sur investissement plus important et commercialiser plus rapidement des traitements de qualité.
Foire aux questions
La commande prédictive DeltaV analyse les interactions du procédé et prédit le comportement futur pour optimiser les actions de contrôle. Cela permet de réduire la variabilité du procédé, d’augmenter le rendement et de permettre aux opérations de fonctionner au plus près des contraintes sans compromettre la sécurité ou la qualité.
Le contrôle avancé DeltaV améliore l’efficacité en stabilisant les procédés, en réduisant la variabilité et en automatisant les stratégies de contrôle complexes. Cela permet d’améliorer la qualité des produits, d’optimiser le rendement et d’optimiser l’utilisation de l’énergie et des matières premières, ce qui réduit finalement les coûts d'exploitation globaux
Contrairement aux méthodes de contrôle traditionnelles qui reposent principalement sur des boucles PID de base, le contrôle avancé DeltaV intègre des techniques avancées telles que les modèles prédictifs, le contrôle adaptatif et l’analyse directement dans le système de contrôle-commande. Cela lui permet de gérer plus efficacement les processus complexes et multivariables, ainsi que les conditions changeantes. Le contrôle avancé et les analyses DeltaV comprennent une suite d’outils intégrés pour la commande prédictive, le réglage de la boucle adaptative, la surveillance des performances de la boucle de régulation, la modélisation des réseaux neuronaux, le contrôle à logique floue et l’analyse statistique avancée.
Le contrôle avancé DeltaV est conçu comme une solution intégrée au système DeltaV, ce qui signifie qu’il peut être configuré, testé et déployé à l’aide d’outils intégrés sans avoir besoin de systèmes distincts. Cela simplifie la mise en œuvre, réduit le temps d’étude et de conception et facilite la maintenance continue.
Le contrôle avancé DeltaV combine la commande prédictive, la vérification en temps réel d’un processus en boucle fermée et des analyses avancées pour évaluer et optimiser en continu les performances du procédé. Cela aide les installations à maintenir leurs objectifs opérationnels, à améliorer leur rendement et à réagir plus efficacement à l’évolution des conditions des procédés.