Automatisation industrielle et logiciels pour l’industrie chimique

Les systèmes de contrôle du procédé DeltaV™ et les logiciels associés offrent une exploitation optimisée et une flexibilité accrue de la production dans l’industrie chimique.

Maximize operational efficiency and production flexibility

Maximisez l’efficacité opérationnelle et la flexibilité de la production

Alors que l’industrie chimique fait face à une concurrence de plus en plus forte, des technologies de production et des méthodes de développement flexibles et rentables sont nécessaires pour assurer le succès. Peu importe ce que votre projet nécessite, Emerson possède la technologie et l’expertise qui vous aideront à résoudre vos plus grands problèmes de production pour maintenir votre leadership sur le marché.

En s’appuyant sur les systèmes numériques de contrôle-commande (SNCC) DeltaV et d’autres solutions Emerson, les fabricants de produits chimiques peuvent améliorer la qualité de leurs produits, optimiser les réglages, renforcer le contrôle et accroître la visibilité des procédés, en plaçant les bonnes personnes au bon endroit, avec les bonnes informations.

Achieve operational and business success through applied automation

Améliorez vos résultats opérationnels et commerciaux avec l’automatisation

Avec plus de 6 000 transitions vers les solutions DeltaV à partir de tous types de systèmes existants, Emerson dispose de l’expérience nécessaire pour vous accompagner dans la transition vers un système de contrôle moderne.  Nous mettons à votre disposition une expertise en procédés et des spécialistes pour vous aider à évaluer l’état de votre automatisation, à quantifier les avantages opérationnels et à justifier, planifier et exécuter votre projet. Avec plus de 5 000 ressources de projet dans le monde, votre projet peut être exécuté sans accroc, dans les délais et avec un impact minimal sur la production.

Create faster production times with flexible manufacturing

Raccourcissez vos délais de production avec une fabrication flexible

Adaptez-vous facilement pour répondre aux exigences et à l’évolution du marché, même lorsque les budgets sont serrés. En tirant parti des systèmes DeltaV, les utilisateurs peuvent s’attendre à mettre en œuvre des modifications et des mises à jour de haute qualité. Par exemple, le contrôleur DeltaV PK peut passer de petits à grands systèmes avec la capacité de gérer les E/S de manière flexible afin que, à mesure que les besoins changent, le système puisse évoluer avec eux. Il s’intègre également dans un système DeltaV existant pour réduire les coûts, minimiser le temps de démarrage des nouveaux lots et faciliter les changements de production.

Reduce system and data integration complexity

Réduire la complexité de l’intégration des données et des systèmes

L’intégration facile des données et des systèmes DeltaV permet aux systèmes de fonctionner à partir des jeux de données actuels. La technologie DeltaV vous permet de tirer parti des éléments constitutifs d’automatisation communs à chaque étape, facilitant le transfert technologique ainsi que l’intégration et la gestion de l’information. L’information est disponible, au bon moment, au bon endroit et dans le bon format, afin que le personnel puisse collaborer en se basant sur une source unique et fiable.

Simplify compliance without the added expense

Simplifier la conformité sans coûts supplémentaires

De nombreux aspects du système DeltaV sont conçus pour simplifier la conformité aux normes de l’industrie,  dès son installation, de sorte qu’aucun investissement supplémentaire en outils ou en temps ne soit nécessaire pour garantir la conformité. La technologie DeltaV permet d’intégrer un nouveau procédé plus rapidement et plus facilement. Une meilleure gestion des correctifs vous permet d’assurer la mise à jour et le traitement de vos rapports. De plus, la technologie DeltaV permet de simplifier la consolidation de votre piste d’audit avec le rapport global des lots.

Strengthen your plant operations against cyber threats

Renforcez la protection de votre installation contre les cybermenaces

DeltaV™ vous offre un niveau de confiance et de protection inégalé face aux menaces de cybersécurité, grâce à sa certification de cybersécurité complète couvrant l’ensemble des niveaux du système. DeltaV v14 est certifié ISASecure SSA niveau 1 et CEI 62443 par un organisme accrédité indépendant. Cela signifie que les développeurs Emerson sont formés pour écrire du code sécurisé et que la totalité du système est protégée contre les cyberattaques émergentes.

Securely monitor your process and asset health – virtually anywhere

Surveillez en toute sécurité vos procédés et l’état de vos équipements, depuis pratiquement n’importe où

La connectivité à distance et sécurisée permet aux responsables d’accéder aux informations sur les procédés et les systèmes, et de surveiller l’état du système depuis pratiquement n’importe quel endroit. En exploitant les technologies à distance pour surveiller les données de procédé avec DeltaV Mobile ou pour gérer à distance la santé de vos équipements avec AMS™ Optics, vous pouvez visualiser l’ensemble de vos opérations de manière sûre et sécurisée.

Project Certainty

Mettre en œuvre des solutions standardisées tout en conservant la flexibilité

Les experts Emerson collaborent avec les fabricants d’équipements d’origine (OEM), les entreprises d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) ainsi qu’avec les utilisateurs finaux pour fournir des solutions DeltaV standardisées, afin de réduire au minimum l’impact des coûts de développement supplémentaires. Avec des technologies de pointe telles que Smart Commissioning, les modules CHARMs et le contrôleur PK, vous pouvez facilement effectuer des ajustements de dernière minute pour répondre aux exigences spécifiques des utilisateurs finaux, rendant les modifications de projet plus simples et plus rapides.

Marchés desservis par la technologie DeltaV et les solutions de systèmes de contrôle-commande d’Emerson

Fallback image
Produits pétrochimiques
Fallback image
Polymères et plastiques
Fallback image
Gaz industriels
Fallback image
Produits chimiques de spécialité
Fallback image
Produits chimiques de base
Fallback image
Matériaux inorganiques
Fallback image
Produits agrochimiques

Solutions et technologies pour l’industrie chimique