Marshalling électronique DeltaV™

Réduisez la complexité des armoires marshalling.

I/O on Demand Increases Operational Flexibility

Les E/S à la demande augmentent la flexibilité opérationnelle

Le marshalling électronique offre la possibilité d’ajouter des E/S n’importe où dans l’usine, sans altérer les armoires de la salle de commande. Le marshalling électronique fournit une connectivité de type E/S dans un composant à canal unique appelé module caractérisation (CHARM). Résultat : Aucune armoire de marshalling, aucun câblage croisé, moins de câbles, réduction significative du travail requis et diminution des points de contact pouvant entraîner des défaillances.

Electronic Marshalling Hardware
DeltaV Electronic Marshalling with CHARMs

How It Works


Le marshalling électronique offre la possibilité d'ajouter des E/S n'importe où dans l'usine, sans toucher aux armoires de la salle de commande. Au sein d'un composant à une seule voie, nommé module CHARM, le marshalling électronique permet d'avoir la connectivité du type d'E/S, comme l'entrée analogique 4-20 mA, la sortie analogique 4-20 mA, l'entrée analogique 0-10 V, le thermocouple, la sonde de température à résistance, l'entrée numérique Dry ou Namur, la sortie numérique High Side, les sorties de relais à contact ou les E/S numériques isolées pour les courants élevés ou les tensions Vca supérieures. Les modules CHARM peuvent s'installer dans des zones dangereuses de type Classe 1, Division 2 / Zone 2 Groupes A, B, C et D.


Une fois le CHARM en place, le signal fait l'objet d'un câblage électronique vers n'importe quel contrôleur du système. Aucune armoire de marshalling, ni aucun câblage croisé n'est nécessaire. Le nombre de câbles nécessaires est moins important et les emplacements d'E/S n'ont pas à être connus à l'avance. L'installation nécessite beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance.


Le marshalling électronique permet d'apporter des changements de dernière minute sans coût supplémentaire ni conséquence sur le calendrier de démarrage, car il n'est pas nécessaire de modifier la conception ou le câblage.


Les modules CHARM se connectent à la carte d'E/S CHARM, qui communique avec différents contrôleurs. Même si les lignes de communication de la carte d'E/S CHARM et l'alimentation des modules CHARM sont redondantes, le système vous informe de tout événement survenant sur le terrain de manière proactive. Pour assurer une exploitation fiable, la carte d'E/S CHARM peut surveiller diverses entrées, telles que l'alimentation 24 Vcc et la température, à partir d'un boîtier déporté sur le terrain, même dans des environnements difficiles.

Vidéos phares

video-media
Marshalling électronique d’Emerson avec modules CHARM répartis

Nous avons introduit la technologie révolutionnaire dans la version 11 de DeltaV™ et nous vous permettons désormais d’installer de petits coffrets contenant jusqu’à 12 modules CHARM plus près des appareils de terrain, réduisant considérablement les coûts de câblage et d’installation globaux. Nous avons également simplifié le déploiement des appareils de terrain de marshalling électronique et sans fil dans les installations existantes en autorisant l’assignation des modules CHARM et des appareils sans fil aux contrôleurs série M.

Foire aux questions

Oui. La solution de marshalling électronique d’Emerson réduit la quantité de câblage requise en simplifiant l’architecture des E/S et en prenant en charge les installations distribuées plus près des appareils de terrain. Cela peut réduire les coûts de matériel et la complexité de l’installation.

Le marshalling électronique DeltaV remplace les panneaux de marshalling physiques et le câblage croisé. Au lieu de câbler les signaux à des bornes fixes, les E/S sont affectées dans le logiciel au niveau du canal, éliminant ainsi l’acheminement manuel et réduisant les erreurs de câblage.

Oui, et c’est un avantage majeur. Avec le marshalling électronique DeltaV, le câblage peut commencer tôt car l’affectation des signaux se fait plus tard, ce qui signifie que la stratégie de contrôle et le câblage ne sont plus étroitement dépendants.

Vous n’avez généralement pas besoin de recâbler quoi que ce soit. Vous pouvez changer le type de signal en permutant ou en configurant le CHARM DeltaV et en le réaffectant dans le logiciel, ce qui évite des modifications coûteuses sur le terrain.

Le marshalling électronique réduit les coûts d’installation en limitant au minimum le matériel de marshalling traditionnel, en réduisant les besoins en câblage et en simplifiant les activités d'ingénierie. Cette approche simplifiée peut réduire considérablement les coûts de main-d’œuvre et de projet par rapport aux architectures d’E/S traditionnelles.

Le marshalling électronique DeltaV permet de ne plus avoir à réaliser de schémas de boucles détaillés et de réduire les tâches d’ingénierie traditionnelles associées au marshalling physique. Cette approche rationalisée de la conception peut accélérer la réalisation du projet et simplifier la mise en œuvre du système.