Systèmes numériques de contrôle-commande conçus pour des opérations sûres et fiables
Fondées sur des décennies d’innovation en matière de systèmes de contrôle et d’automatisation industrielle, les offres de systèmes numériques de contrôle-commande d’Emerson, DeltaV™ et Ovation™, fournissent une plate-forme moderne et modulaire pour surveiller, contrôler et optimiser des opérations complexes dans différents secteurs industriels.
Conçu pour simplifier l’ingénierie, centraliser le contrôle et améliorer les performances des opérateurs, le système de contrôle-commande d’Emerson associe un contrôle avancé à une sécurité intégrée et une cybersécurité native. Cette approche unifiée aide les organisations à améliorer la fiabilité, à réduire les risques liés aux projets et au cycle de vie, et à permettre une prise de décision plus rapide et plus sûre à l’échelle de l’usine et de l’entreprise.
Découvrir les systèmes numériques de contrôle-commande d’Emerson
Versions mises en avant
Découvrez la prochaine évolution de l’automatisation des procédés. DeltaV version 16.LTS s’appuie sur des décennies d’innovations éprouvées sur le terrain pour offrir la version la plus robuste et la plus fiable à ce jour. Conçue pour répondre aux exigences des opérations modernes, son architecture résiliente et sa flexibilité prête pour l’avenir permettent de réduire les risques, d’assurer des performances durables et de garantir que votre système d’automatisation continuera à fonctionner aujourd’hui et pour les années à venir.
Histoires vraies, résultats concrets
Connectez-vous à votre communauté SNCC
Échangez avec une communauté mondiale d’utilisateurs, d’experts métiers et de chefs de produit Emerson afin de partager les meilleures pratiques, de rester informé des dernières innovations et de contribuer à façonner les évolutions futures.
Foire aux questions sur les systèmes numériques de contrôle-commande (SNCC)
Un système numérique de contrôle-commande (SNCC) est un système de contrôle spécialisé utilisé pour surveiller et gérer des procédés industriels complexes ou des machines répartis sur plusieurs sites ou zones d’exploitation. Contrairement aux systèmes centralisés, où toutes les fonctions de contrôle sont regroupées en un seul point, un SNCC répartit ces fonctions entre plusieurs nœuds ou contrôleurs interconnectés, ce qui améliore la flexibilité, la fiabilité et l’évolutivité du système. Les SNCC sont largement utilisés dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, le traitement chimique, la production d’électricité et la fabrication. manufacturière. Il permet la surveillance en temps réel, le contrôle précis et l’automatisation des procédés, garantissant ainsi l’efficacité opérationnelle et la sécurité.
Une plate-forme d’automatisation est un environnement d’automatisation industrielle plus large qui combine un SNCC avec des logiciels, du matériel et des capacités numériques supplémentaires. Cela peut inclure des systèmes de sécurité, le contrôle des lots, le contrôle avancé des procédés, des logiciels de gestion des opérations, des modules d’historisation, des outils d’analyse, des solutions de visualisation ainsi que des services de gestion du cycle de vie. Alors qu’un SNCC se concentre sur le contrôle en temps réel des procédés, une plate-forme d’automatisation prend en charge l’ensemble du cycle de vie des opérations de l’usine, aidant les organisations à améliorer la sécurité, la fiabilité, l’efficacité de la production et la prise de décision à l’échelle de l’entreprise.
DeltaV et Ovation sont tous deux des systèmes numériques de contrôle-commande (SNCC) d’Emerson, mais ils sont optimisés pour des secteurs industriels et des applications différents.
- DeltaV est principalement conçu pour les industries de procédés, telles que les secteurs de la chimie, du raffinage, des sciences de la vie, du gaz naturel liquéfié (GNL), des batteries lithium-ion et pour véhicules électriques, des métaux et de l’exploitation minière, de l’industrie papetière, de l’agroalimentaire, ainsi que pour les opérations des infrastructures de centres de données. Il met l’accent sur la flexibilité, l’évolutivité, le contrôle des procédés par lots et continus, ainsi que sur la simplicité de l’ingénierie.
- Ovation est conçu pour la production d’électricité, le traitement de l’eau, les énergies renouvelables et les infrastructures électriques des centres de données, où la disponibilité des équipements, le contrôle des turbines et des chaudières, l’intégration au réseau, la gestion des micro-réseaux et la durabilité des infrastructures sont des priorités essentielles. Depuis des décennies, il aide ses clients à optimiser leurs opérations afin de fournir une énergie fiable, de l’électricité verte et une eau propre.
Non. Bien que les systèmes de contrôle-commande soient couramment utilisés dans des installations grandes et complexes, les architectures modernes de système de contrôle-commande sont hautement modulaires. Ils peuvent être déployés pour des opérations de plus petite taille, puis étendus progressivement à mesure que la production augmente, ce qui les rend adaptés aussi bien aux projets greenfield qu’aux projets brownfield.