Un contrôle supérieur facile pour améliorer la gestion du projet et la réussite opérationnelle
Dans un environnement où l’exploitation minière est essentielle au fonctionnement de l’économie mondiale et où vous êtes chargé d’en faire plus avec moins, de réaliser des projets dans les délais, d’améliorer les performances et la production, et d’assurer des opérations plus sûres et durables semble relever pratiquement du domaine de l’impossible. Le réseau mondial d’experts dédié d’Emerson a aidé de nombreuses exploitations minières & métallurgiques à mettre en œuvre facilement et économiquement les systèmes numériques de contrôle-commande DeltaV. DeltaV offre des informations fiables et en temps réel sur le contrôle supérieur de leurs procédés afin d’améliorer la production et les performances, ainsi que des opérations plus sûres et plus durables.
Transférez les données et partagez les ressources de manière sécurisée, simple et efficace
Les technologies DeltaV facilitent l’intégration transparente et sécurisée d’une variété de systèmes et de technologies, minimisant ainsi le besoin de ressources. Lorsque les données sont transférées dans le système de contrôle-commande DeltaV, elles sont automatiquement contextualisées, ce qui signifie que vous disposez de données plus utiles et d’une meilleure visibilité de votre procédé et de votre production sur chaque site, que vous minimisez le recours à des étapes manuelles et que vous économisez du temps et de l’argent.
Obtenez la conformité ISASecure SSA niveau 1 et CEI 62443 de haut en bas, et assurez-vous que l’ensemble du système, du contrôle à l’analyse de l’entreprise, est renforcé contre les cybermenaces émergentes.
Vers une exploitation plus écologique et plus durable
DeltaV facilite la standardisation sur une seule architecture de système de contrôle-commande et permet d’assurer une meilleure récupération des matériaux extraits. Les technologies avancées de contrôle des procédés et la connexion simple aux systèmes de contrôle électrique permettent aux équipes d’analyser l’état de leur système, de mieux ajuster la production pour optimiser l’utilisation de l’eau et de l’énergie et d’améliorer les performances tout en établissant un pont vers une plus grande durabilité opérationnelle.
Réussir un projet tout en établissant un pont vers l’excellence opérationnelle
Vous travaillerez aux côtés du réseau mondial de ressources locales et spécialisées d’Emerson pour assurer la réussite des projets d’investissement grâce à des stratégies de gestion de projet modernes et des pratiques d’ingénierie innovantes. En tirant parti de nos technologies flexibles et inédites qui réduisent la complexité et les coûts de mise en œuvre et de maintenance, vous ne parviendrez pas seulement à la réussite du projet, mais aussi à l’excellence opérationnelle.
Prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides pour obtenir de meilleures performances
Compatible nativement avec les moteurs d’analyse et les dispositifs d’analyse en périphérie, DeltaV permet un fonctionnement à distance en simplifiant le transfert des informations. Vous obtiendrez des données fiables, en temps réel et des informations sur le procédé et l’état de vos équipements pour améliorer les performances de votre procédé et de votre production. Vous économiserez ainsi du temps, de l’argent et des ressources, et pourrez vous concentrer sur la prise de décisions commerciales.
Standardiser l’architecture d’un système de contrôle-commande unique et réduire les coûts
DeltaV s’intègre facilement à une grande variété de technologies et de systèmes. Les technologies DeltaV simplifient la standardisation d’une architecture de contrôle unique pour faciliter la collecte et la contextualisation des données permettant une utilisation locale et un partage sécurisé et efficace. En réduisant la complexité, en intégrant