Améliorer l’efficacité opérationnelle tout en renforçant la productivité et la conformité
Les solutions de simulation DeltaV permettent de développer facilement et rapidement votre système d’automatisation. En simulant la conception technique, la configuration et la maintenance, il est possible de réduire les risques du projet et les coûts. Immerger les opérateurs dans un environnement de formation réaliste qui utilise les configurations réelles de l’usine et les affichages opérateur. Cette approche améliore la productivité tout en améliorant simultanément la qualité, la conformité et la sécurité.
Développer ses connaissances
Le jumeau numérique optimise le retour sur investissement lors de la modernisation d’un ancien système numérique de contrôle-commande
Découvrez comment la technologie de jumeau numérique d’Emerson, DeltaV Mimic, a aidé une usine de transformation de produits alimentaires et de boissons à réduire le temps de mise en service, le temps de formation et le temps de production.
Foire aux questions
DeltaV Simulation permet la simulation hors ligne de la conception, de la configuration et de la maintenance techniques, aidant les équipes à identifier les problèmes en amont, ce qui réduit les risques et les coûts tout en améliorant les résultats.
DeltaV Simulation fournit un environnement de formation réaliste qui utilise des configurations d’usine et des indicateurs d’opérateur réels, permettant aux opérateurs d’acquérir une expérience pratique dans un environnement sûr et contrôlé. Les capacités d'instantanés prennent en charge les flux de travail de formation des opérateurs grâce à des fonctionnalités de pause, de reprise, d'enregistrement et de restauration.
Oui. DeltaV Simulation prend en charge le test des stratégies de contrôle, des indicateurs des opérateurs, des appareils de terrain et des configurations système, aidant les équipes à valider les performances avant le déploiement en conditions réelles.
DeltaV Simulation contribue à améliorer les performances opérationnelles en soutenant le développement technique, les tests des systèmes et la formation des opérateurs dans un environnement de simulation réaliste. Cela permet d’améliorer la productivité, de renforcer la sécurité et de réduire les risques opérationnels.
DeltaV Simulate prend en charge les architectures de simulation autonomes, basées sur Station Application et basées sur le contrôleur de machine virtuelle. Grâce à ces options, les utilisateurs peuvent choisir l’approche qui correspond le mieux à leurs besoins en matière de développement, de test et de formation des opérateurs.