Automatisation industrielle et logiciels pour le marché midstream

Technologies numériques et d’automatisation intégrées conçues pour améliorer la performance, la résilience et la visibilité dans les opérations du secteur intermédiaire.

Maximizing capacity, throughput, and revenue from market fluctuations

Optimisation de la capacité, du débit et des revenus résultant des fluctuations du marché

Emerson fournit aux compagnies pétrolières et gazières du secteur intermédiaire des solutions d’automatisation intégrées et des services de réalisation du projet pour les terminaux de liquides, l’exploitation des pipelines et les installations de traitement du gaz. Les solutions Emerson connectent le terrain à l’entreprise en temps réel, afin de réduire les coûts, de maximiser l’utilisation des équipements et de surveiller les performances opérationnelles.

Grâce à une approche centrée sur l’utilisateur final, nous collaborons avec les fabricants d’équipements d’origine et les sociétés d’ingénierie afin de proposer des solutions DeltaV™ standardisées qui optimisent le fonctionnement et l’intégration des équipements. Que vous ayez besoin d’un système numérique de contrôle-commande (SNCC) complet, d’un API ou d’une solution intermédiaire, notre gamme complète de solutions présente la taille et la flexibilité nécessaires pour répondre à de nombreuses applications et aux exigences de performance que vous demandez.

Reduce Total Cost of Ownership through Early Collaboration

Réduction du coût total de possession grâce à une collaboration précoce

Grâce à une collaboration précoce dès les études d’ingénierie et de conception, nous vous aidons à définir vos objectifs en matière d’automatisation et de stratégie de projet, jetant ainsi les bases de la réussite du démarrage et de l’excellence opérationnelle du projet tout au long du cycle de vie de votre usine. Notre programme Project Certainty transforme numériquement votre projet grâce à des stratégies de gestion de projet modernes, des pratiques d’ingénierie innovantes et des technologies numériques qui éliminent jusqu’à 20 % à 30 % des coûts du projet.

Fallback image

Accélérez la réalisation des projets grâce à la mise en service automatisée

Grâce à son impact positif sur la certitude générale de l’exécution des projets, Smart Commissioning garantit que les projets d’automatisation respectent les délais serrés et variables. Mettez en service des appareils en quelques minutes, et non en plusieurs heures, grâce aux nouvelles fonctionnalités du système de contrôle-commande DeltaV et du logiciel de gestion des équipements AMS Device Manager qui améliorent la configuration de la liaison, les tests et la documentation des appareils.

Achieve operational excellence and efficiency with advanced control applications

Bénéficiez d’une excellence opérationnelle et d’une efficacité accrue grâce à des applications de contrôle avancé

Optimisez le contrôle de vos exploitations du secteur intermédiaire et développez tout leur potentiel grâce au système de contrôle-commande DeltaV et ses applications intégrées de contrôle avancé. Les applications de contrôle avancé DeltaV incluent la commande prédictive, la surveillance et le réglage adaptatif de la boucle, les prévisions qualitatives et l’optimisation sous contraintes. Ces fonctionnalités vous permettent d’adapter quotidiennement vos stratégies pour tirer parti des cours et des fluctuations du marché.

Strengthen your mill operations against cyber threats.

Renforcez la protection de votre exploitation contre les cybermenaces

DeltaV™ vous offre un niveau de confiance et de protection inégalé face aux menaces de cybersécurité, grâce à sa certification de cybersécurité complète couvrant l’ensemble des niveaux du système. DeltaV est certifié ISASecure SSA niveau 1 et CEI 62443 par un organisme accrédité indépendant. Cela signifie que les développeurs Emerson sont formés pour écrire du code sécurisé et que la totalité du système est protégée contre les cyberattaques émergentes.

Take a modern approach in managing regulatory compliance

Adoptez une approche moderne en matière de gestion de la conformité réglementaire

Les réglementations applicables aux propriétaires de terminaux de stockage et de pipelines évoluent, en particulier en ce qui concerne les émissions. En établissant une visibilité approfondie de vos procédés et en capturant de précieux journaux de données sur lesquels est basée la traçabilité, vous avez fait le premier pas vers la réponse aux exigences de conformité. Les journaux électroniques de maintenance et d’équipes, l’analyse des performances du système de détection des fuites et la piste de vérification ainsi que les dossiers de formation de l’opérateur contribuent aux activités de recueil de données pour les audits de conformité.

Solutions & technologies pour le secteur intermédiaire

Développer ses connaissances