Smart Commissioning

Accélérez le calendrier de projets grâce à la mise en service automatique.

Fallback image

Il n’a jamais été aussi facile, ou rapide, de mettre des appareils en service

Grâce à son impact positif sur la certitude générale de l’exécution des projets, Smart Commissioning garantit que les projets d’automatisation respectent les délais serrés et variables. Les nouvelles fonctionnalités du système numérique de contrôle-commande (SNCC) DeltaV™ et du logiciel de gestion des équipements AMS Device Manager améliorent la configuration de la liaison, les tests et la documentation des appareils.

Fallback image

Initier un processus de mise en service en un clic

Ne laissez plus la mise en service ralentir votre chemin critique. Le Smart Commissioning vous permet de gérer l’ensemble du flux de travail de mise en service des appareils HART. I/O Studio permet de créer des modèles d’appareil standardisés, ce qui permet d’exécuter les activités de configuration et de mise en service de manière cohérente sur des appareils similaires. Il suffit d'appliquer le modèle et de lancer un processus de mise en service en un clic, c'est aussi simple et rapide que ça.

Simplify Commissioning to Shorten Project Timelines

Réduire les délais des projets

Le processus technologique Smart Commissioning réduit considérablement les délais et les efforts en assurant une progression efficace de l’installation des appareils au démarrage du procédé. Posant les bases dès le début du processus, avant la liaison des appareils de terrain, la méthode utilise l’automatisation et les données des appareils de terrain pour rationaliser les tâches tout au long des tests de boucle et au-delà. 

Mettez en service des appareils en quelques secondes, et non en heures.

Fallback image
icon
Configuration basée sur des repères

Configurez une seule fois et affectez ultérieurement

icon
Connectez-vous où que vous soyez

Attribuer les E/S indépendamment de la conception de la commande

icon
Identification automatique des E/S et des appareils

Éliminer les processus manuels

icon
Liaison automatique

Intégrer les changements de dernière minute sans affecter le calendrier

icon
Configuration automatique d'appareils

Gagnez du temps grâce au transfert en vrac

icon
Test automatique de boucle

Rationalisez les tests avec moins de ressources

Foire aux questions

Le Smart Commissioning est un flux de travail qui utilise plusieurs outils logiciels DeltaV permettant d’accélérer les délais des projets en simplifiant les activités de mise en service et en réduisant la quantité de travail manuel nécessaire lors de la configuration, des tests et de la validation des appareils. Cela permet aux équipes de progresser plus efficacement, de l’installation au démarrage.

Le Smart Commissioning utilise des outils logiciels tels qu’IO Studio, DeltaV Device Commissioner et AMS pour simplifier les activités de mise en service, aidant les équipes à réduire les tâches répétitives, à améliorer la cohérence et à augmenter la productivité tout au long de l’exécution du projet.

IO Studio permet à l’utilisateur de configurer des modèles d’appareils qui peuvent être utilisés pour standardiser les processus de configuration d'appareil et de mise en service, facilitant ainsi la rationalisation et la gestion de plusieurs appareils tout en réduisant les risques d’erreurs manuelles.

Le Smart Commissioning aide les entreprises à gérer un grand nombre d’appareils plus efficacement et réduit les activités de mise en service manuelle sur site tout en améliorant la cohérence des rapports.

En automatisant certaines parties du processus de mise en service et en réduisant les interventions manuelles, le Smart Commissioning améliore la précision de configuration, réduit les erreurs et favorise une réalisation du projet plus prévisible. En outre, il fournit un rapport clair permettant d’identifier les problèmes.

Les E/S CHARM, associées au flux de travail Smart Commissioning, aident les équipes à s'adapter plus efficacement aux changements de projet. La flexibilité des modules CHARM DeltaV, combinée aux outils IO Studio et DeltaV Device Commissioner, simplifie les activités de configuration et de mise en service, ce qui permet d'intégrer les mises à jour tout en perturbant moins le calendrier du projet.