Une expérience opérationnelle de première classe, prête à l’emploi
DeltaV Live fournit un environnement opérationnel de classe mondiale conçu pour fournir les hautes performances requises aujourd’hui par les opérateurs. Cette interface homme-machine (IHM) hautement personnalisable prend désormais en charge de manière native le langage HTML5, établissant les bases pour des synoptiques universels, multiplateformes, faciles à concevoir et à configurer. L’environnement d’ingénierie de Graphics Studio simplifie la configuration des synoptiques, ce qui augmente la productivité et élimine la dépendance à l’égard des scripts pour les tâches courantes. Un seul clic suffit pour accéder aux synoptiques, à la navigation hiérarchique intégrée, aux configurations, aux répertoires et aux autres applications.
Conçu pour répondre à vos attentes
Outils intégrés incorporant les normes industrielles et les meilleures pratiques pour renforcer la conscience situationnelle
Moderne
Les graphiques HTML5 posent les bases de l’indépendance de la plate-forme pour les affichages
Facile
Configuration intuitive et conçue pour l’ensemble du cycle de vie des synoptiques

Histoires vraies, résultats concrets
Découvrez comment Covestro, à Baytown, a pris l’initiative de la transition de leur IHM de DeltaV Operate vers DeltaV Live. En partant d’une unité pilote, l’équipe a modernisé les graphiques, amélioré l’expérience opérateur grâce à des thèmes personnalisables et constitué une bibliothèque modulaire d’objets haute performance. Cela a permis une configuration plus rapide, des visuels plus clairs et une adoption croissante sur 19 systèmes DeltaV.
Entendu lors de l’Emerson Exchange
Renforcer la conscience situationnelle et la prise de décision
Une interface opérateur bien conçue est essentielle pour un contrôle efficace de l’usine, améliorant la conscience situationnelle et permettant une prise de décision rapide et de qualité. Les indicateurs principaux, associés à des objets haute performance, attirent l’attention des opérateurs et offrent une vision claire de la situation bien avant l’atteinte des points de consigne de l’alarme. Les affichages orientés tâches et les vues d’ensemble fournissent aux opérateurs le contexte nécessaire pour gérer en toute confiance les opérations normales, les démarrages, les arrêts et les événements imprévus.
DeltaV Live a été conçu dès le départ selon les principes de la conception centrée sur l’humain, intégrant les meilleures pratiques du consortium Center for Operator Performance et les normes industrielles, telles que les hiérarchies d’affichage intégrées et la navigation hiérarchique, offrant une visibilité des alarmes dans leur contexte et la possibilité de naviguer et d’y répondre rapidement. Les opérateurs peuvent augmenter leur environnement en cours d’utilisation, ce qui réduit la dépendance à l’égard de solutions préconçues et leur permet de surveiller et de contrôler plus facilement et intuitivement leurs usines.
Élaboration de la philosophie
S’aligner sur les normes et les meilleures pratiques à l’échelle de toute l’entreprise
Atelier de conception d’affichage
Concevoir des affichages haute performance spécifiques à l’utilisateur
Revue d’affichage
Rationaliser les écarts entre l’affichage actuel et la philosophie d’affichage
Gestion du changement culturel
Assurer l’adhésion de l’opérateur
Installation et formation
Téléchargement des affichages et formation sur les facteurs humains