DeltaV™ Mobile

Visualisez en temps réel les données du procédé, les tendances historiques, et recevez des notifications d’alarme sur votre appareil mobile, où que vous soyez

Vos opérations à portée de main, pratiquement partout.

DeltaV™ Mobile transforme les opérations en permettant à votre équipe d’optimiser les performances et la sécurité grâce à des données essentielles accessibles presque partout. Surveillez l’état de fonctionnement à la demande en accédant en temps réel aux valeurs de procédé, aux tendances, aux alarmes, au module d'historisation et à d’autres informations clés depuis n’importe quel appareil mobile.

Faites tourner votre usine à son plein potentiel

DeltaV Mobile peut vous aider à prendre de meilleures décisions plus rapidement grâce à un accès en lecture seule aux données essentielles, à tout moment et partout. Surveillez en temps réel les données, les tendances et les alarmes de vos opérations, et bénéficiez de notifications d’alerte proactives pour une meilleure visibilité et réactivité.

S'informer sur le bon fonctionnement de vos opérations sur demande

Visualisez en temps réel les données de procédé, les tendances et les alarmes provenant de plusieurs systèmes DeltaV, modules d’historisation, et bien plus encore.

Media

Vidéos phares

video-media
Présentation de l’application DeltaV Mobile
Présentation de l’application DeltaV Mobile

Dans cette vidéo, nous allons parcourir l'application DeltaV Mobile pour mettre en évidence ses principales fonctionnalités, notamment les données disponibles, les listes de surveillance, les listes d'alarmes et le partage des données avec vos collègues.

Foire aux questions

DeltaV mobile est une plate-forme qui fournit un accès en lecture seule aux données opérationnelles critiques sur les appareils iOS et Android. Les responsables, les ingénieurs et les opérateurs restent connectés aux valeurs en temps réel, aux tendances, aux alarmes et aux indicateurs clés de performance, depuis l’usine, un bureau ou ailleurs, grâce à un filtrage qui met les bonnes informations à la disposition des bonnes personnes.

Une session à distance vous permet d'accéder à un poste de travail, ce qui implique d'ouvrir le système de contrôle à l'accès à distance et d'assumer ce risque. DeltaV mobile est une extension de DeltaV en lecture seule. Il n’y a donc pas d’accès en écriture à exposer. Il élimine également le travail d’installation en utilisant vos configurations DeltaV existantes et reflète automatiquement les modifications, fournissant des écrans mobiles spécialement conçus plutôt qu’un indicateur de salle de commande sur un téléphone.

DeltaV mobile utilise vos configurations et alarmes DeltaV existantes et reflète automatiquement les modifications lorsque vous les effectuez dans DeltaV. Il n’y a pas de configuration parallèle à élaborer ou à maintenir.

Oui. DeltaV mobile combine les données et les alarmes des systèmes DeltaV et non DeltaV en vues consolidées, sans configuration supplémentaire de DeltaV requise. Les sources non DeltaV se connectent via OPC Classic DA pour obtenir des données en temps réel provenant des systèmes de contrôle-commande et des automates programmables, et via OPC Classic HDA pour les données historisées provenant des modules d'historisation et des automates programmables. Les listes de surveillance peuvent combiner des informations DeltaV et non DeltaV, et des alertes personnalisées peuvent être déclenchées à partir de l’une ou l’autre.

La plupart des outils de notification vous disent que quelque chose s’est passé. DeltaV mobile fournit le même message d’alarme détaillé que celui que voit un opérateur, avec l’état, la priorité, les tendances de procédé pertinentes et les actions recommandées via l’aide sur les alarmes DeltaV lorsqu’elle est configurée. La personne qui le reçoit peut décider quoi faire sans d’abord rechercher le contexte.

Les alarmes et les alertes personnalisées sont transmises à tour de rôle à des destinataires désignés. Si personne ne signale l’alarme dans l’application, la chaîne se poursuit jusqu’à la personne suivante, de sorte que les conditions critiques ne restent pas sans accusé de réception.

Oui. Des alertes personnalisées peuvent être créées pour les données non-DeltaV ou pour les données DeltaV qui ne sont pas actuellement configurées en tant qu’alarme, déclenchées à partir de n’importe quel paramètre. Cela vous permet de surveiller ce qui compte pour vous sans changer le système de contrôle-commande.

 

DeltaV mobile est strictement en lecture seule, de sorte que personne ne peut modifier les opérations à partir d’un appareil. L’accès nécessite un appareil enregistré et des informations d’identification validées par rapport à votre Active Directory, les communications sont chiffrées et l’architecture repose sur vos pare-feu existants et la segmentation du réseau. Aucune donnée de procédé n’est stockée en dehors de votre infrastructure.

Non. L’accès hors site fourni par Emerson permet une connectivité hors site sécurisée sans VPN, en utilisant un raccordement uniquement sortant qui ne nécessite aucun nouveau port pare-feu entrant et ne stocke aucune donnée de procédé dans le cloud. Les équipes peuvent également se connecter sur site via le Wi-Fi de l’usine, ou via votre propre VPN si vous préférez.

Les directeurs d’exploitation qui maintiennent la visibilité sur l’ensemble d’un site, les ingénieurs de procédés qui enquêtent sur les problèmes et vérifient l’état des boucles, les ingénieurs de sécurité qui suivent les dérivations et les alarmes supprimées, les équipes de maintenance qui vérifient l’état de l’équipement et les opérateurs qui l’utilisent comme outil d’assistance au travail sur le terrain. Toute personne qui a besoin de savoir ce qui se passe sans être à une console.

Oui. Le partage d’un lien dirige un autre utilisateur de DeltaV Mobile vers la même vue en direct, mise à jour en temps réel, de sorte que les équipes sur site et les experts à distance examinent les mêmes informations pendant qu’ils discutent.

Non. DeltaV Mobile est en lecture seule et conçu pour la surveillance, la connaissance de la situation et la collaboration. Les stations de travail de l'opérateur restent essentielles pour le contrôle et l’intervention, et DeltaV Mobile les complète plutôt que de les remplacer.