DeltaV™ Edge Environment

Accédez facilement et en temps réel aux données DeltaV contextuelles et sécurisées pour améliorer vos opérations

Booster votre performance opérationnelle en exploitant pleinement le potentiel de vos données

Le DeltaV Edge Environment permet aux équipes IT d’accéder en toute sécurité à l’ensemble des données DeltaV et de les préparer pour une utilisation à l’échelle de l’entreprise. Plus qu’une passerelle edge traditionnelle, DeltaV Edge gère de grands volumes de données DeltaV en toute transparence et fournit des informations contextualisées pour des décisions opérationnelles plus rapides et plus judicieuses.

icon
Communication de données facile et sécurisée

Une architecture de connexion simplifiée diminue la complexité du réseau en se basant sur un flux sortant unique, crypté et unidirectionnel, ce qui renforce la sécurité des données.

icon
Des données contextualisées pour une utilisation plus intuitive et efficace

Les données sont stockées dans un référentiel qui intègre la hiérarchie de configuration de DeltaV, fournissant ainsi le contexte nécessaire et établissant des corrélations entre les relations pertinentes.

icon
Données immédiatement exploitables

Les données sont accessibles sur le réseau de l’entreprise et prêtes à être exploitées via des interfaces largement utilisées, telles que OPC UA et REST API.

icon
Un environnement de bac à sable de données dédié à l’exécution et à l’expérimentation

Les données sont répliquées dans le même format que celui utilisé dans DeltaV et sont synchronisées automatiquement, permettant ainsi des expérimentations et des tests sans perturber les opérations en cours.

icon
Maintenance simplifiée

La gestion du déploiement logiciel, du dépannage, des mises à jour et des mises à niveau peut être réalisée à distance par Emerson. Alternativement, les utilisateurs ont la possibilité de prendre en charge ces fonctions eux-mêmes, selon leur préférence.

3D Business design template. Cover brochure book flyer magazine layout mockup geometric triangle polygonal hole crack, Stylish trendy illustration,graphic design -3D render.

Découvrez toutes les possibilités offertes par DeltaV Edge Environment

DeltaV Edge Environment offre de nouvelles façons d'accéder à vos données opérationnelles, de les analyser et d'agir en conséquence. Téléchargez le flyer pour découvrir des exemples concrets illustrant comment vous pouvez améliorer la visibilité de vos installations, accélérer les analyses et étendre la valeur ajoutée de DeltaV à l'ensemble de l'entreprise.

Accès aux données du système de contrôle-commande de procédé exactement quand vous en avez besoin.

DeltaV Edge Environment permet de démocratiser l’accès aux données. L’accessibilité aux données est optimisée par une transmission sécurisée depuis le système numérique de contrôle-commande DeltaV vers des lacs de données, des spécialistes en données, des applications d’analyse ou des systèmes de planification des ressources de l’entreprise (ERP), garantissant ainsi une utilisation efficace et sécurisée des informations.

Fallback image

Applications DeltaV Edge

DeltaV Live Enterprise View

Étendre la visibilité opérationnelle en temps réel au-delà de la salle de contrôle

DeltaV Live Enterprise View étend les affichages de DeltaV Live au-delà du poste d'opérateur en le rendant accessible via un navigateur Web standard, avec un accès sécurisé en lecture seule. Les graphiques, les liaisons de données, les zones de surveillantelles qu’elles ont été configurées dans DeltaV Live, sans aucune conversion d'affichage, duplication ni intervention technique supplémentaire.

Programme DeltaV Edge Alliance

S’associer avec des fournisseurs de technologies de pointe au sein de l’écosystème d’Emerson pour libérer la véritable valeur des données. DeltaV Edge Environment permet aux équipes de votre entreprise d’exploiter les données pour obtenir des informations plus approfondies, améliorer les performances opérationnelles et rationaliser l’infrastructure informatique. Les solutions des membres de l’alliance DeltaV Edge sont certifiées en termes de qualité, de fiabilité et de sécurité, ce qui vous permet de vous fier à leur efficacité et à leur sûreté.

Développer ses connaissances

Foire aux questions

DeltaV Edge Environment est une plateforme sur site spécialement conçue pour les systèmes DeltaV, qui offre un accès sécurisé et en lecture seule à vos données DeltaV. Il se situe entre le réseau de contrôle et les applications de niveau supérieur, permettant ainsi aux équipes de l'usine et de l'entreprise d'exploiter les données opérationnelles sans intervenir sur le système de contrôle.

Les interfaces traditionnelles fournissent les valeurs sous forme de balises « plates » ; les équipes doivent donc passer du temps à restructurer les données avant de pouvoir les exploiter. DeltaV Edge transmet les données au sein de la hiérarchie DeltaV tout en conservant les métadonnées, de sorte que les informations sont déjà fournies dans leur contexte. Il fournit également des données d'exécution récentes à haute densité sans nécessiter de stockage d’historique à long terme.

L'accès aux données DeltaV via l'environnement DeltaV Edge est en lecture seule ; par conséquent, aucune application qui y est connectée ne peut envoyer de commandes ni effectuer de modifications. Le nœud périphérique réplique les données et les met à disposition indépendamment du système DeltaV, préservant ainsi l'isolation du système. Lorsque l'intégration d'entreprise l'exige, une diode de données impose une communication unidirectionnelle.

Grâce à des interfaces standard telles que l'API REST, OPC UA, MQTT et NATS, les plateformes informatiques et les applications modernes peuvent exploiter les données DeltaV sans avoir à mettre en place de solutions de connectivité sur mesure.

Tableaux de bord, rapports, analyses et flux de travail à l'aide d'outils que vous maîtrisez déjà, notamment Power BI, Grafana, Excel, Node-RED, Jupyter et des applications personnalisées. Les points de départ courants sont les tableaux de bord sur les performances des boucles de régulation, les vues de surveillance des alarmes, les rapports de passation de service et les flux de travail d'examen des lots.

Les valeurs des procédés en temps réel, le contexte de configuration, les alarmes et les événements, ainsi que les événements de traitement par lots, sont tous fournis en conservant intacts la hiérarchie et les relations, ce qui vous permet d'exploiter les données de la même manière que vous concevez le procédé.

  • DeltaV Edge Explorer : pour consulter, analyser les tendances et examiner les alarmes et les événements.
  • DeltaV Agent.Connect : pour poser des questions en langage courant sur vos données de processus et sur les produits DeltaV d'Emerson.
  • DeltaV Live Enterprise View permet d'étendre l'affichage de DeltaV Live au-delà du poste de l'opérateur.

En outre, vous pouvez également fabriquer le vôtre.

Non. DeltaV Edge Explorer offre aux ingénieurs, aux analystes et aux utilisateurs de données un moyen prêt à l'emploi de rechercher et d'exploiter les données DeltaV sans avoir besoin d'un accès opérateur ni de connaissances spécialisées. DeltaV Agent.Connect va encore plus loin en vous permettant de poser des questions en langage naturel.

Oui. L'Edge Node intègre un moteur de conteneurs et de machines virtuelles, ainsi qu'une boutique d'applications intégrée proposant des applications open source prises en charge et des applications fournies par Emerson. Vous et vos partenaires pouvez également déployer vos propres solutions, ce qui permet de maintenir le traitement des données à proximité de la source.

La plupart des projets d'IA dans le secteur industriel se heurtent à des difficultés pour fournir en toute sécurité à un modèle des données contextuelles fiables issues de l'usine. DeltaV Agent.Connect, une application de DeltaV Edge, offre un parcours sécurisé entre les données DeltaV et les grands modèles linguistiques (LLM), tout en vous laissant libre choix du modèle et en garantissant que vos données de procédé restent dans votre propre environnement.

Elle fait office de couche d'interface avec DeltaV, transmettant des données dont la hiérarchie et les métadonnées sont préservées vers des structures de données telles qu'AspenTech Inmation, des lacs de données d'entreprise ou des plate-formes cloud. Il en résulte un modèle d'intégration reproductible d'une usine à l'autre, plutôt que des connexions point à point qui se multiplient au fil du temps.

Edge Orchestration assure un déploiement centralisé et une gestion centralisée du cycle de vie sur l'ensemble des nœuds Edge, ce qui permet de déployer les applications et les mises à jour de manière cohérente, plutôt que de les gérer site par site.