DeltaV AgileOps est modulaire pour répondre à la fonctionnalité des opérations de toute taille, avec six fonctionnalités clés effectuant toutes une tâche spécifique pour améliorer la gestion des opérations.
Optimiser la gestion de vos activités pour augmenter vos résultats
Pour exploiter au mieux vos opérations, vous devez disposer d’un système de contrôle-commande configuré de manière optimale en fonction de l’état du procédé. C’est à ce niveau que le logiciel DeltaV AgileOps peut vous aider. Cette suite logicielle puissante surveille les performances opérationnelles, y compris les systèmes d’alarme et de sécurité, tout en proposant un ensemble d’outils cohérents de création de rapports pour l’ensemble de l’entreprise. La modularité de notre logiciel permet de répondre aux exigences de fonctionnalité des opérations de toute taille, en vous fournissant la cohérence, la vision et la fiabilité nécessaires pour maintenir l’efficacité opérationnelle en toute facilité.
Témoignages de nos clients
Avez-vous des pertes de production dues à des avalanches d’alarmes ?
Préserver facilement l’efficacité opérationnelle avec DeltaV AgileOps
La gestion des installations peut être complexe, nécessitant un équilibre minutieux pour optimiser les performances, garantir la sécurité des opérations et surveiller ou maintenir l’état du système. Vous êtes constamment confronté à une série de défis, notamment la surcharge des opérateurs, les incidents qui peuvent entraîner des arrêts et des pertes de production, et la surveillance simultanée de logiciels sur plusieurs systèmes de contrôle - autant d’éléments qui contribuent à une gestion des exploitations inefficace. AgileOps élimine le chaos, en vous fournissant la cohérence, la perspicacité et la fiabilité nécessaires pour maintenir facilement l’efficacité opérationnelle.
Minimiser la charge de travail de l’opérateur
AgileOps offre des informations précieuses sur les performances des opérateurs, avec des outils pour automatiser ou résoudre les problèmes et identifier les améliorations nécessaires au niveau des contrôles. Cela permet aux opérateurs de se concentrer sur des tâches plus proactives.
Réduire les arrêts et les pertes de production dus aux erreurs d’opérateurs
AgileOps contribue à réduire à la fois le nombre et la gravité des incidents en ajustant la configuration selon l’état de fonctionnement, en traitant et en contextualisant en continu les données en temps réel, et en fournissant des instructions claires sur les actions appropriées à entreprendre.
Respecter les normes de l’industrie
AgileOps fournit des tableaux de bord et des rapports pertinents qui permettent de surveiller les alarmes et les événements tout en suivant les indicateurs clés de performance au sein de l’unité, du site ou de l’entreprise.
Surveillance simultanée des logiciels sur plusieurs systèmes de contrôle-commande
AgileOps est indépendant du système, avec des connexions prédéfinies compatibles avec presque tous les systèmes de contrôle-commande.
Développer ses connaissances
Foire aux questions
Le meilleur logiciel de gestion des alarmes pour les systèmes DeltaV est celui qui offre des fonctions avancées d’analyse des alarmes, de suivi des indicateurs clés de performance, de détection des avalanches d’alarmes et de surveillance continue du cycle de vie. DeltaV AgileOps est le logiciel de gestion des alarmes indépendant de la plate-forme d’Emerson. Il offre une visibilité en temps réel des performances et garantit une conformité à long terme aux normes de l’industrie. Il étend les fonctionnalités natives de gestion des alarmes de DeltaV afin de préserver l’efficacité du système d’alarmes à l’échelle de l’entreprise.
Pour améliorer les performances du système d’alarmes, il faut identifier les taux d’alarmes excessifs, éliminer les alarmes intempestives et maintenir une gouvernance tout au long du cycle de vie des alarmes. DeltaV AgileOps prend en charge la rationalisation des alarmes afin de garantir que celles-ci restent pertinentes et exploitables. Il permet également la gestion des alarmes basée sur l’état, qui ajuste automatiquement les paramètres d’alarme en fonction du mode de fonctionnement de l’usine. Ces fonctionnalités contribuent à réduire les alarmes inutiles, à limiter la surcharge des opérateurs et à améliorer la sécurité ainsi que la fiabilité.
Les avalanches d’alarmes se produisent lorsque les opérateurs sont submergés par un trop grand nombre d’alarmes sur une courte période, en particulier lors de conditions anormales. DeltaV AgileOps répond à cette problématique en détectant les épisodes d’avalanche d’alarmes, en analysant les performances du système d’alarmes et en adaptant dynamiquement la configuration des alarmes à l’état de fonctionnement de l’usine, afin de garantir leur pertinence et de réduire les alarmes inutiles.
Les indicateurs clés de performance de la gestion des alarmes, définis par les normes de l’industrie, comprennent le nombre d’alarmes par heure, les pics de taux d’alarmes, les alarmes permanentes, les alarmes répétitives et la fréquence des avalanches d’alarmes. Le logiciel d’analyse des alarmes DeltaV AgileOps calcule et visualise automatiquement ces indicateurs clés de performance afin de fournir une vue claire de l’état du système d’alarmes. Le suivi de ces indicateurs aide les entreprises à maintenir un système d’alarmes performant, conforme aux meilleures pratiques de l’industrie.
Les meilleures pratiques de l’industrie recommandent de ne pas dépasser une alarme toutes les 10 minutes par opérateur, soit environ six alarmes par heure. Toutefois, ce seuil est souvent dépassé lors de perturbations du procédé, entraînant des avalanches d’alarmes susceptibles de masquer des informations critiques. Le logiciel de surveillance des performances des alarmes DeltaV AgileOps mesure les taux d’alarmes par rapport à ces références afin de maintenir une charge d’alarmes maîtrisable et de réduire le risque de manquer des alarmes critiques aux moments les plus importants.
La norme ISA 18.2 définit les meilleures pratiques de gestion des alarmes tout au long de leur cycle de vie, notamment l’élaboration de la philosophie d’alarme, la rationalisation, la surveillance et l’amélioration continue. DeltaV AgileOps facilite la conformité à la norme ISA 18.2 en assurant un suivi continu des indicateurs clés de performance des alarmes, en identifiant les écarts de performance et en maintenant l’efficacité du système d’alarmes dans le temps. Ainsi, la conformité ne se limite pas aux projets initiaux de rationalisation des alarmes, mais s’inscrit dans une démarche continue.
Les alarmes dynamiques basées sur l’état ajustent automatiquement les limites, les priorités, les règles de suppression et le comportement des alarmes en fonction des conditions de fonctionnement actuelles telles que le démarrage, l’arrêt, les changements de niveau ou les situations anormales. DeltaV AgileOps prend en charge les bonnes pratiques de gestion des alarmes ISA-18.2 en contribuant à réduire les alarmes de nuisance, à prévenir les avalanches d’alarmes et à améliorer la connaissance de la situation de l’opérateur dans des conditions de procédé changeantes.
Non. DeltaV AgileOps peut être déployé en tant que solution logicielle autonome de gestion des alarmes et de gestion d'exploitation et ne nécessite pas de système de contrôle-commande DeltaV d’Emerson. Les installations utilisant les systèmes de contrôle-commande Honeywell, Yokogawa, ABB, Siemens, Rockwell Automation, Schneider Electric et d’autres peuvent mettre en œuvre DeltaV AgileOps pour prendre en charge la rationalisation des alarmes, les alarmes basées sur l’état, la surveillance des performances des alarmes et les programmes de gestion des alarmes ISA-18.2.
Oui. DeltaV AgileOps est une suite logicielle de gestion des alarmes et de gestion d'exploitation indépendante de la plate-forme qui s’intègre à Emerson DeltaV ainsi qu’à des systèmes de contrôle-commande distribués tiers et à des plates-formes d’automatisation industrielle. Les entreprises peuvent utiliser DeltaV AgileOps avec Honeywell Experion, Yokogawa CENTUM VP, ABB System 800xA, Siemens PCS 7, Rockwell Automation, Schneider Electric EcoStruxure Foxboro DCS et d’autres systèmes par le biais de connecteurs natifs, d’OPC, d’ODBC et d’intégrations basées sur API. Cela permet aux installations disposant d’environnements de système de contrôle-commande avec un ou plusieurs fournisseurs de normaliser la gestion des alarmes, la rationalisation des alarmes et les programmes de performance opérationnelle dans toute l’entreprise.
Oui. DeltaV AgileOps fournit une plate-forme centralisée de gestion des alarmes pour les installations exploitant plusieurs systèmes numériques de contrôle-commande. Les données d’alarme, les enregistrements de rationalisation, les indicateurs clés de performance des alarmes et les mesures de performance de systèmes tels que DeltaV, Honeywell, Yokogawa, ABB et Siemens peuvent être regroupés dans un environnement commun, aidant les organisations à maintenir des pratiques de gestion des alarmes cohérentes entre les usines, les unités et les sites d’exploitation.
DeltaV AgileOps est disponible via le modèle d'abonnement flexible d'Emerson, qui permet aux entreprises d'étendre les déploiements sur des installations individuelles ou sur des opérations à l'échelle de l'entreprise. Les options d’abonnement prennent en charge la gestion centralisée, les mises à jour logicielles continues, l’assistance technique et la maintenance de l’intégration des systèmes de contrôle-commande connectés et des applications de gestion des alarmes.