Explorez les avantages d’une gestion efficace des opérations avec un logiciel de pointe conçu pour rationaliser vos opérations et optimiser les performances de vos procédés. Obtenez de précieux renseignements pour planifier, exécuter et surveiller efficacement tous les aspects de vos procédés afin de garantir des opérations plus sûres, plus durables et plus rentables.
Technologies à découvrir
Explorez la technologie DeltaV
Témoignages de nos clients
Histoires vraies, résultats concrets
Emerson aide la plus grande raffinerie de Roumanie à réduire de plus de 95 % le nombre d’alarmes de son système de contrôle-commande
Rompetrol Rafinare utilise le logiciel DeltaV AgileOps pour accroître l’efficacité des opérateurs et assurer la conformité aux directives de l’industrie 191 de l’EEMUA
Développer ses connaissances
Foire aux questions
Le logiciel de gestion d’exploitation aide les entreprises des industries de procédé à planifier, exécuter, surveiller et optimiser les opérations dans l’ensemble de l’entreprise. En améliorant la visibilité des procédés, des flux de travail et des données de performance, il permet aux équipes de prendre de meilleures décisions, d’accroître l’efficacité, de réduire les risques et d’obtenir des résultats opérationnels plus cohérents.
Le logiciel de gestion d’exploitation DeltaV améliore les performances des procédés en offrant une visibilité en temps réel des données opérationnelles, des flux de travail et des indicateurs clés de performance. Cela permet aux équipes d’identifier les problèmes plus rapidement, de prendre des décisions éclairées, de réduire la variabilité et d’améliorer en permanence la sécurité, la qualité et la productivité.
La connaissance situationnelle donne aux équipes la visibilité nécessaire pour comprendre ce qui se passe dans les opérations en temps réel. Grâce à l'accès à des informations opérationnelles actualisées et à des analyses de performance, le personnel peut identifier plus rapidement les problèmes, hiérarchiser les actions à mener et prendre des décisions éclairées qui améliorent la sécurité, l'efficacité et les performances des procédés.
Le logiciel de gestion des alarmes DeltaV aide les entreprises à réduire les alarmes de nuisance, à hiérarchiser les événements critiques et à améliorer la visibilité des performances du système d’alarme. En aidant le personnel à se concentrer sur les problèmes les plus importants, il permet des temps de réponse plus rapides, une meilleure prise de décision et des opérations plus sûres et plus efficaces.
Le logiciel de simulation DeltaV permet aux entreprises de tester des stratégies de contrôle, d’évaluer des scénarios opérationnels et de former le personnel dans un environnement virtuel sûr, sans aucune incidence sur les opérations réelles. Cela permet de réduire les risques, d’améliorer la préparation, d’accélérer la mise en œuvre et d’accroître la confiance dans les décisions opérationnelles.