Gestion des spécifications du procédé DeltaV™ (PSM)

Numérisez votre procédé d’élaboration de recettes.

Simplifiez le développement des médicaments et les transferts de technologie grâce à un système de gestion des recettes numérique

Faisant partie intégrante de la suite logicielle de gestion des connaissances du procédé DeltaV, la gestion des spécifications du procédé DeltaV (PSM) fournit un référentiel structuré, un modèle de spécification flexible et un environnement collaboratif pour le développement de recettes de médicaments. Grâce à la numérisation du procédé de développement de recettes et à la création d’un continuum de connaissances sur les produits et les procédés tout au long du cycle de vie du développement des médicaments, le temps nécessaire à la traduction des recettes, aux transferts de technologie et à la gestion des modifications des paramètres du procédé sont significativement réduits.

icon
Réduction du transfert de technologie jusqu’à 12 mois
icon
Réduire les délais d’approbation des recettes à seulement 15 minutes
icon
L’intégration transparente aux systèmes MES et SNCC permet un transfert de technologie en un clic

Avantages de la gestion des spécifications du procédé DeltaV

Vous pouvez dès à présent tirer parti de DeltaV PSM

Simplifiez la gestion de vos procédés grâce à des outils intuitifs, des analyses en temps réel et des solutions de conformité automatisées conçues pour des opérations transparentes.

icon
Interface utilisateur intuitive pour visualiser les flux de procédés

Interface utilisateur de type glisser-déposer qui simplifie et normalise la création de produits et de procédés en conformité avec ISA-88.

icon
Moteur de calcul des paramètres

Approche structurée et axée sur la configuration pour une gestion efficace des paramètres de procédé et des calculs sans nécessiter d’outils comme Microsoft Excel.

icon
Adaptation des installations en temps réel

À l’aide d’algorithmes prédictifs, DeltaV PSM effectue des scénarios d’adaptation des installations et identifie facilement les lacunes grâce à des rapports d’exceptions.

icon
Création en un clic des documents relatifs à la conformité

Générer sans effort des rapports et des documents relatifs à la conformité, éliminant ainsi les cycles de révision manuelle.

icon
Comparaison côte à côte

Identification rapide des différences entre les différentes versions de recettes, les variations de site et les bibliothèques utilisées.

icon
Connectivité aisée

Cadre d’intégration à d’autres systèmes via des formats d’échange de données courants.

Vidéos phares

video-media
Accélérer les transferts technologiques

Découvrez comment une plate-forme commune d’échange d’informations peut accélérer les transferts de technologie grâce à la numérisation du procédé de développement des médicaments, notamment les recettes, les flux de travail et les instructions de mise à l’échelle.