Emerson aide la plus grande raffinerie de Roumanie à réduire de plus de 95 % le nombre d’alarmes de son système de contrôle-commande

Rompetrol Refinery

La raffinerie Rompetrol Petromida en Roumanie a utilisé le logiciel DeltaV™ AgileOps d’Emerson pour réduire de plus de 95 % le volume d’alarmes de son système de contrôle-commande. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Rompetrol. Image haute résolution

Rompetrol Refinery Control Room

Le logiciel DeltaV™ AgileOps a augmenté l’efficacité opérationnelle et ramené les taux d’alarme dans les recommandations des directives EEMUA 191. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Rompetrol. Image haute résolution

Rompetrol Rafinare utilise le logiciel DeltaV AgileOps pour accroître l’efficacité des opérateurs et assurer la conformité aux directives de l’industrie 191 de l’EEMUA
  • Le logiciel DeltaV AgileOps d’Emerson réduit le volume d’alarmes des systèmes de contrôle-commande de plus de 95 %.
  • Le logiciel de gestion des alarmes d’Emerson aide Rompetrol à atteindre les niveaux de performance recommandés par la norme EEMUA 191. 
  • DeltaV AgileOps améliore l’efficacité des opérateurs en éliminant les alarmes intempestives et non exploitables. 

BUCHAREST, Roumanie (14 juillet 2026) – Emerson, leader mondial de l’automatisation, a aidé Rompetrol Rafinare à réduire de plus de 95 % le volume d’alarmes du système numérique de contrôle-commande (SNCC) à l’aide dulogiciel de gestion des opérations DeltaV™AgileOpsdans sa raffinerie de Petromidia à Navodari, en Roumanie. Le projet a amélioré les performances d’alarme du système de contrôle-commande, accru l’efficacité opérationnelle et ramené les taux d’alarme de la raffinerie dans les limites recommandées par les directives 191 de l’Engineering Equipment and Materials Users Association (EEMUA) dans la plus grande raffinerie de Roumanie.

Avec une capacité de traitement annuelle d’environ cinq millions de tonnes de produits pétroliers, les installations de Petromidia exploitent une large gamme d’unités de conversion et maintiennent unindice de complexité Nelsonde 9,32, générant d’importants volumes de données de procédé et d’alarmes. Au fil du temps, les alarmes des systèmes de contrôle-commande ont évolué au-delà des meilleures pratiques recommandées, exposant les opérateurs à des volumes élevés d’alarmes, en particulier en cas de perturbations dans l’usine. Les alarmes répétitives ont également contribué à un bruit inutile, rendant plus difficile pour les opérateurs d’identifier et de réagir aux événements critiques du procédé. Les opérateurs étaient régulièrement confrontés à une avalanche d’alarmes, tandis que d’autres restaient actives en permanence dans des conditions de fonctionnement normales.

Pour relever ces défis, Rominserv, le fournisseur de services d’ingénierie et de maintenance de Rompetrol, a collaboré avec Emerson pour améliorer la qualité des alarmes et réduire les alarmes intempestives dans toute la raffinerie. L’équipe a mis en œuvre le logiciel DeltaV AgileOps d’Emerson pour fournir une visibilité continue sur la performance des alarmes, y compris les taux d’alarme moyens et de pointe, les séquences d’alarmes récurrentes et le temps passé en dehors des seuils de fonctionnement recommandés.

Le logiciel DeltaV AgileOps capture les données d’alarme et d’événement directement à partir dusystème numérique de contrôle-commande DeltaVd’exploitation de l’usine, permettant aux équipes d’ingénierie d’identifier les alarmes à haute fréquence, les alarmes persistantes et les alarmes indésirables responsables d’une activité d’alarme disproportionnée. À l’aide de tableaux de bord de performance et d’outils de tendances historiques, le personnel de la raffinerie a évalué le comportement des alarmes lors d’un fonctionnement stable, les conditions de démarrage et les perturbations du procédé, tout en validant les modifications proposées aux limites, priorités et stratégies de suppression des alarmes par rapport aux données réelles de l’usine.

En conséquence, la raffinerie a réduit le nombre d’alarmes générées de plus de deux millions par mois en fonctionnement normal à moins de 50 000 par mois. Conformément aux directives de l’EEMUA 191, les opérateurs ne doivent pas recevoir plus d’une alarme toutes les dix minutes pendant un fonctionnement en régime permanent.

« La gestion des alarmes joue un rôle essentiel dans le maintien d’opérations de raffinerie sûres et efficaces », a déclaré Nilca George, directrice de l’ingénierie des procédés, Rompetrol Rafinare. « La surveillance et l’analyse continues des performances des alarmes fournies par DeltaV AgileOps ont considérablement réduit la charge liée aux alarmes pour les opérateurs, tout en améliorant la connaissance opérationnelle globale. Le résultat est plus stable et mieux adapté aux conditions réelles de l’usine, ce qui permet aux opérateurs de se concentrer sur les alarmes pertinentes et de réagir plus efficacement aux perturbations du procédé. »

La mise en œuvre a également amélioré la visibilité à long terme des performances du système de contrôle-commande grâce à des rapports automatisés sur les alarmes et les événements. La rétention existante des alarmes et des événements historiques a été prolongée (d’environ quatre à cinq jours à près de deux mois), ce qui a permis une analyse plus efficace des problèmes récurrents et une prise de décision plus éclairée en matière de maintenance et d’optimisation.

« Les systèmes de contrôle-commande modernes fournissent d’énormes quantités d’informations opérationnelles, mais les opérateurs ont besoin du bon contexte et de la bonne visibilité pour agir efficacement », a expliqué Guido Wink, vice-président de l’activité systèmes de contrôle-commande et logiciels d’Emerson en Europe. « DeltaV AgileOps aide les organisations à surveiller et à améliorer en permanence les performances des systèmes d’alarmes afin que les opérateurs puissent se concentrer sur les événements qui comptent le plus pour la sécurité et l’efficacité de l’exploitation. »

Pour En savoir plus sur le projet de gestion des alarmes de Rompetrol Rafinare,téléchargez le résumé complet du projetsur Emerson.com.

FAQ
Qu’est ce que le logiciel DeltaV AgileOps ?

DeltaV AgileOps est le logiciel de gestion des opérations d’Emerson qui aide les entreprises industrielles à améliorer la gestion des alarmes, la visibilité opérationnelle et l’efficacité des opérateurs grâce à une surveillance et une analyse continues des performances.

Pourquoi la gestion des alarmes est-elle importante dans les opérations de raffinerie ?
Une gestion efficace des alarmes aide les opérateurs à identifier rapidement les conditions critiques du procédé, à réduire les avalanches d’alarmes et à maintenir une bonne connaissance de la situation dans des conditions de fonctionnement stables et perturbées.


Comment DeltaV AgileOps améliore-t-il les performances des opérateurs ?

Le logiciel identifie les alarmes de nuisance, suit le comportement du système d’alarme en temps réel et fournit des analyses qui aident les opérateurs à se concentrer sur les conditions du procédé exploitables.

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial de l’automatisation, fournissant des solutions pour les défis technologiques les plus exigeants. Basée à Saint-Louis (Missouri), Emerson façonne l’avenir autonome en accompagnant ses clients dans l’optimisation de leurs opérations et l’accélération de l’innovation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.