Automatisation de l’emballage industriel

Emballage

Les opérations d’emballage sont sous pression pour assurer une production plus rapide, utiliser des matériaux plus durables et maintenir une qualité constante, tout en réduisant les temps d’arrêt et les coûts. Du conditionnement primaire à la palettisation, les technologies innovantes d’automatisation et de contrôle permettent aux lignes d’emballage de s’adapter, d’accélérer et de maintenir leur efficacité dans un monde en mutation rapide.

Pourquoi cela est important

Optimiser les performances de la chaîne de conditionnement de bout en bout

Les fabricants d’emballages cherchent à acquérir davantage de flexibilité, de rapidité et de durabilité, sans compromettre la fiabilité ni l’intégrité des produits. Nos technologies avancées et notre expertise approfondie du secteur permettent d’optimiser la conception des machines, de mettre en œuvre une maintenance prédictive et de rationaliser les opérations pour répondre aux exigences évolutives des chaînes d’approvisionnement mondiales d’aujourd’hui.

0 %
Réduction de la consommation d’énergie

Les systèmes pneumatiques intelligents permettent de réduire la consommation d’air sans affecter le débit, augmentant ainsi l’efficacité énergétique des lignes de conditionnement.

0 %
Changements de format plus rapides grâce à l’automatisation

Les ajustements de format automatisés réduisent les interventions manuelles et permettent aux fabricants de s’adapter rapidement à l’évolution des besoins en produits ou en emballages.

0 h
Surveillance des machines pour maximiser la disponibilité

La détection et le diagnostic en temps réel assurent le bon fonctionnement des lignes et détectent les problèmes avant qu’ils ne provoquent des pannes.

0 %
Augmentation du rendement

La commande de mouvement intégrée et la robotique permettent une manipulation plus rapide et plus fluide, offrant des résultats plus constants dans les applications de conditionnement à grande vitesse.

Explorez nos groupes commerciaux

Des technologies conçues pour l’innovation dans le conditionnement

Les fabricants d’emballages s’appuient sur des solutions couvrant les systèmes de contrôle-commande, l’automatisation des mouvements, les vannes, les capteurs et les systèmes de test. Découvrez comment nos groupes commerciaux accompagnent les opérations d’emballage intégrées, de la conception initiale des machines à la performance en ligne.

production of large-capacity plastic bottles for beverages, water and sunflower oil. Empty plastic PET bottles of yellow color on a conveyor belt.
Discrete Automation

Précision et mouvement pour chaque emballage

Des composants avancés pour un contrôle efficace et sûr des opérations de conditionnement

Répondez aux demandes changeantes en matière d’emballages pour produits agro-alimentaires grâce aux composants conçus et aux solutions d’Emerson, qui améliorent la performance, la sécurité et l’efficacité.

Production of drinks (wine, juice) on a conveyor in motion
Instruments de mesure

Détection précise pour l’assurance de la qualité

Instruments garantissant un conditionnement sûr et efficace

De la température et de la pression au débit et au niveau, les instruments de mesure avancés préservent l’intégrité des produits et permettent de surveiller les paramètres critiques du conditionnement.