Planification en temps réel de DeltaV

Exploiter les données pour optimiser l’ordonnancement et améliorer les procédés

Fallback image

Révolutionnez l’efficacité de la fabrication - Automatisez et prévoyez avec précision, en toute transparence

Découvrez le summum de l’efficacité industrielle avec la Planification en temps réel DeltaV. Notre automatisation de pointe élimine la nécessité d’une intervention manuelle dans la mise à jour du calendrier des produits, garantissant ainsi des opérations sans faille. Grâce à une modélisation prédictive avancée, nous prévoyons le comportement de l’automatisation, ce qui garantit une efficacité optimale aujourd’hui et pour les scénarios futurs. Notre système visualise dynamiquement les contraintes des installations, s’adaptant à la variabilité pour optimiser la production et élucider les implications d’un changement de procédé. En collectant et en analysant méticuleusement les données organisationnelles, nous fournissons des aperçus précis de la programmation et des analyses complètes de la capacité.

Caractéristiques de la planification en temps réel

Solutions d’intégration et de collaboration rationalisées pour les entreprises

Donnez à vos équipes les moyens d’agir grâce à un contrôle d’accès solide basé sur les rôles, des notifications transparentes via Microsoft Teams et un accès pratique aux plannings sur le bureau et sur le Web.

Media

Avantages de la planification en temps réel :

icon
Respect des délais

Surveillez précisément les objectifs de l’installation et l’efficacité du personnel.

icon
Heure de pointe des utilités et besoins en main-d’œuvre

Visualisez les pics de demande concernant les utilités essentielles, le personnel de fabrication, les ressources de contrôle qualité et les autres contraintes potentielles.

icon
Analyse des zones blanches

Identifiez et utilisez facilement la capacité disponible des ressources de fabrication et de contrôle qualité sans perturber les opérations.

icon
Affichages pour les équipes fonctionnelles

Créez et publiez des vues basées sur les rôles, adaptées aux équipes de fabrication, de contrôle qualité et aux autres équipes fonctionnelles.

icon
Scénarios de simulation

Évaluez immédiatement l’impact des changements de calendrier sur le rendement de la fabrication, la capacité de test du contrôle qualité et la performance des installations.

icon
Répartition des opérateurs

Répartissez automatiquement les opérateurs sur les tâches en fonction de la grille des capacités et de la disponibilité.

icon
Mises à jour automatiques de la planification

Intégrez le statut actuel de toutes les recettes dans la planification via un environnement d'intégration et mettez à jour les planifications futures. 

icon
Visibilité du laboratoire jusqu’à la libération des produits

Alignez les délais des tests de contrôle qualité sur les jalons de disposition des lots, réduisez les temps d’attente et accélérez la libération des produits sans compromettre la conformité.

Mockup of modern desktop computer isolated on white background

Technologie à découvrir


Plateforme ascendante de simulation d’événements TOR, hautement adaptable, permettant une analyse automatisée de la décongestion, une analyse rapide de la capacité, une évaluation de divers scénarios et une planification de la chaîne d’approvisionnement.

Vidéos phares

video-media
Planification des opérations entièrement automatisée

Découvrez les éléments de la planification en temps réel. L’intégration des systèmes d’automatisation permet au programme de produire des avantages concrets en temps réel, notamment une meilleure conformité au programme, une visualisation des créneaux de disponibilité et une augmentation du temps de fonctionnement des installations.

Documentation