Gestion des connaissances sur les procédés

Accélérer le délai de mise sur le marché des nouveaux traitements

Transformer le développement des médicaments en rapprochant la production et la fabrication

Dans le paysage pharmaceutique actuel, l’intégration du développement des produits et de la fabrication est cruciale. Les solutions de gestion des procédés (PKM) de DeltaV accélèrent les transferts de technologie, normalisent les procédés et renforcent la flexibilité. Elles remplacent les méthodes manuelles par un référentiel structuré et une plate-forme collaborative. Grâce à une architecture numérique moderne, PKM facilite la collaboration mondiale, la mise à l’échelle efficace des recettes et l’intégration transparente avec les systèmes existants, favorisant ainsi l’innovation dans les entreprises pharmaceutiques.