Modifiez votre système en toute simplicité et supprimez les tâches d’ingénierie sans valeur ajoutée
La plate-forme DeltaV série M pour E/S traditionnelles vous offre la flexibilité dont vous avez besoin pendant l'installation et vous assure fiabilité et disponibilité Avec sa modularité, ses clés de protection et sa conception « plug-and-play », la série M est un choix judicieux.
La plate-forme matérielle DeltaV de la série M prend en charge un large éventail d'entrées analogiques, tout-ou-rien, thermocouple et sonde à résistance pour vos instruments de terrain existants. Sa conception robuste permet de l'utiliser quasiment partout, y compris dans les environnements dangereux ou dans les milieux à températures extrêmes.
Comment ça marche
La plate-forme matérielle série M pour E/S classiques vous offre la flexibilité qu’il vous faut pendant l’installation et répond parfaitement aux besoins de votre projet d’automatisation.
La plate-forme matérielle série M DeltaV prend en charge un large éventail d'entrées analogiques, tout-ou-rien, de thermocouples et de sondes de température à résistance pour vos appareils de terrain existants.
Sur de nombreuses plates-formes matérielles DeltaV série M, diverses cartes de bus permettent de raccorder la plupart des appareils de terrain.
Alimentation des systèmes et des contrôleurs
Supports
Cartes d'E/S
Cartes d’E/S à bus
Accessoires
Histoires vraies, résultats concrets
Développer ses connaissances
Foire aux questions
Le matériel de la série M DeltaV est conçu pour les architectures d’E/S traditionnelles et prend en charge une large gamme d’entrées analogiques, tout-ou-rien, de thermocouples et de sondes de température à résistance. Cela permet aux installations de connecter les appareils de terrain existants tout en conservant une approche d’E/S familière et éprouvée.
La série M de DeltaV offre de nombreuses options d’E/S, y compris les E/S traditionnelles, les E/S de sécurité intrinsèque, les E/S de bus de terrain Foundation, les cartes d’interface Profibus DP, les cartes d’interface DeviceNet, les modules d’interface série et les cartes de séquence des événements. Cette flexibilité permet aux utilisateurs de prendre en charge une grande variété d’appareils de l’usine et d’exigences de communication.
Le matériel DeltaV série M utilise une architecture modulaire avec des supports et des sous-systèmes d’E/S qui offrent une flexibilité lors de l’installation. Sa modularité et ses capacités plug-and-play facilitent l’adaptation et l’extension du système au fur et à mesure de l’évolution des exigences du projet.
Oui. Le matériel de la série M DeltaV est conçu pour être robuste et peut être installé dans des environnements dangereux et des zones à températures extrêmes. La série M inclut également des options d’E/S de sécurité intrinsèque conçues pour une installation dans des conditions de Classe I, Division 2 et IEC Zone II.