DeltaV™ − Contrôleurs et entrées-sorties

Conçu pour être flexible, DeltaV offre plusieurs options de contrôleurs et de plate-forme d’E/S pour répondre à vos besoins

Adaptez votre système avec les équipements d’E/S et les contrôleurs polyvalents

Les contrôleurs & E/S DeltaV permettent l’évolutivité et la flexibilité pour répondre à vos exigences spécifiques et vous assurer que vous tirez le meilleur parti de votre automatisation. Basé sur une architecture de terrain flexible, le système s’adapte aisément à vos exigences en termes d’E/S : vous pouvez installer les E/S de votre choix, à l’emplacement et au moment souhaités. Vous pouvez désormais dissocier les conceptions du procédé et de l’infrastructure des E/S afin d’intégrer facilement les modifications de dernière minute au système d’automatisation.

DeltaV IQ Controller Overview

Technologies à découvrir


Introducing the DeltaV IQ Controller – the next evolution in process control technology. Designed to augment highly engineered, built-for-purpose industrial controllers, the IQ Controller brings greater flexibility, scalability, and efficiency to modern control systems.


Electronic Marshalling delivers the flexibility to add I/O anywhere in the plant without affecting control room cabinets.


La technologie des modules de caractérisation du signal (CHARM) offre une flexibilité en termes de câblage, car elle vous permet de raccorder où vous le souhaitez tout type de signal. Résultat : aucune armoire de marshalling, aucun câblage croisé, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance.


Leveraging the powerful functionality of the PK Controller with the added advantage of flexibility capacity.


Réduisez l'investissement initial et la complexité grâce au système DeltaV par abonnement.

Foire aux questions

Les modules CHARM permettent de configurer chaque canal de manière indépendante, de sorte que les équipes d’ingénierie puissent s’adapter aux changements de type de signal sans avoir à recâbler ou revoir la conception des contrôleurs et des cartes d’E/S. Cette flexibilité permet de réduire les retards du projet dus à des modifications de conception tardives.

Le marshalling électronique DeltaV supprime de nombreuses exigences en matière de câblage croisé et de bornier associées aux armoires de marshalling traditionnelles. En affectant les signaux dans le logiciel plutôt que de les câbler à des emplacements spécifiques de la carte, les usines peuvent simplifier considérablement la conception des armoires et le câblage de terrain.

Les cartes d’E/S traditionnelles nécessitent l’assignation de types de signaux spécifiques à des emplacements dédiés. Les modules CHARM permettent de configurer individuellement chaque voie, ce qui facilite la gestion des types de signaux mixtes, la prise en compte des modifications de projet et la réduction de la capacité d’E/S inutilisées.

Dans la mesure où les affectations de signaux sont gérées par le biais de logiciels plutôt que par des changements de câblage physique, les activités de mise en service et d’installation peuvent souvent être réalisées plus rapidement. Cela permet aux équipes de projet de gérer les révisions de conception avec un impact moindre sur les calendriers du projet de construction et de démarrage.

Oui. En réduisant le besoin d’une infrastructure de marshalling traditionnelle, le marshalling électronique DeltaV peut simplifier l’agencement des armoires et diminuer l’encombrement global des panneaux, en particulier dans les grandes installations d’E/S.

Les E/S basées sur CHARM peuvent être installées plus près des équipements de procédé, des unités encapsulées et des équipements distants. Cela permet de réduire les besoins en câblage individuel tout en maintenant l’intégration avec le système numérique de contrôle-commande DeltaV.

L'architecture d'E/S flexible de DeltaV permet d'ajouter et de configurer des canaux supplémentaires avec moins de perturbations que les conceptions d'E/S fixes traditionnelles. Cela permet aux installations d’étendre ou de modifier les systèmes en fonction de l’évolution des exigences opérationnelles.